Bu canlı online kursta Tamamen Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portal), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamı sunar. SIMATIC TIA Portal programlama eğitiminin bu ilk bölümünde, size TIA Portal'ın kullanımını, SIMATIC S7 otomasyon sisteminin yapısı hakkında temel bilgileri, donanımın konfigürasyonu ve parametrelendirilmesi ile standart PLC programlamanın temellerini öğretiyoruz. Ayrıca HMI, PROFINET IO ve profinet ile bağlanan sürücüler hakkında bir genel bakış elde edersiniz.
Ziele
Kursa katıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
TIA bileşenlerinin etkileşiminin temellerini kavrayacaksınız
Temel STEP 7 komutlarını kullanarak basit programlama görevlerini çözebileceksiniz
"TIA Portal" mühendislik platformunu güvenilir şekilde çalıştırabileceksiniz
Temel STEP 7 komutları ile basit tesis fonksiyonlarınıMerdiven diyagramda (LAD) veya fonksiyon blok şemasında (FBD) programlayabileceksiniz
TIA bileşenlerinin basit bir şekilde devreye alınmasını saağlayacaksınz
Bir TIA sistem modeli üzerinde çok sayıda pratik alıştırma ile teorik bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu sistem bir SIMATIC S7-1500 otomasyon sistemi, ET 200SP dağıtılmış G/Ç, Dokunmatik panel TP700, sürücü SINAMICS G120 ve bir konveyor modelinden oluşur.
Typ
Online-Training
Dauer
5 Tage
Sprache
tr
Zielgruppe
Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.
Inhalte
SIMATIC S7 sistem ailesine genel bakış ve önemli performans özellikleri
TIA Portalın bileşenleri: STEP 7, WinCC, Startdrive
Otomasyon sistemlerinde program çalıştırma
STEP 7 blok tipleri ve program yapılandırması
Fonksiyon Blok ve Merdiven Diyagramında (FBD/LAD) lojik ve sayısal işlemler
Parametreli blokların programlanması
Data bloklarıyla veri yönetimi
Organizasyon bloklarının programlaması
PLC Sistem bilgileri, arıza teşhisi ve giderilmesi için test araçları
SIMATIC S7 modüllerinin, bir PROFINET IO sisteminin (ET-200), bir Dokunmatik Panelin ve bir sürücünün donanım yapılandırılması ve parametrelendirilmesi
Program Döngüsü, Proses Görüntüsü ve Proses Görüntü Bölümleri
Farklı organizasyon bloklarının açıklanması ve kullanımı
Bir sürücünün devreye alınması (G120) ve standart telegram 1 ile iletişim
Program dokümantasyonu ve arşivleme
SIMATIC S7-1500 sistem modelinde uygulamalı alıştırmalar yoluyla içerikler derinlemesine anlatılacaktır
Bu kurs, dijital eğitim platformumuz olan SITRAIN access için 4 haftalık bir Eğitim Üyeliği de içermektedir. Burada Temel Otomasyon (Müfredat) ve , TIA Portal - SCL programlama dili gibi diğer konularda web tabanlı eğitimler bulacaksınız. Eğitim Üyeliğine katılarak bu kursun etkinliğini derinleştirebilir veya tekrarlayabilir ve diğer ilgi çekici konularda eğitiminize devam edebilirsiniz.
Teilnahmevoraussetzung
Temel lojik ve bilgisayar kullanım bilgilerine sahip olmak.
Hinweise
Bu kursta SIMATIC S7-1500 ve TIA Portala dayalı SIMATIC STEP 7 yazılımı ile çalışacaksınız.
Eğitim Üyeliği kurs başlangıcından 7 gün önce başlar ve kurs bitiminden 14 gün sonra sona erer. Bu süre zarfında, mevcut 270'den fazla web tabanlı eğitimin tamamına katılabilirsiniz.