Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC S7-1500 TIA Portal Program 1 (TIA-PRO1)

  • Tamamen Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portal), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamı sunar. SIMATIC TIA Portal programlama eğitiminin bu ilk bölümünde, size TIA Portal'ın kullanımını, SIMATIC S7 otomasyon sisteminin yapısı hakkında temel bilgileri, donanımın konfigürasyonu ve parametrelendirilmesi ile standart PLC programlamanın temellerini öğretiyoruz. Ayrıca HMI, PROFINET IO ve profinet ile bağlanan sürücüler hakkında bir genel bakış elde edersiniz.

Ziele

  • Kursa katıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
    • TIA bileşenlerinin etkileşiminin temellerini kavrayacaksınız
    • Temel STEP 7 komutlarını kullanarak basit programlama görevlerini çözebileceksiniz
    • TIA Portal mühendislik platformunu güvenilir şekilde çalıştırabileceksiniz
    • Temel STEP 7 komutları ile basit tesis fonksiyonlarını Merdiven diyagramda (LAD) veya fonksiyon blok şemasında (FBD) programlayabileceksiniz
    • TIA bileşenlerinin basit bir şekilde devreye alınmasını sağlayacaksınz
  • Bir TIA sistem modeli üzerinde çok sayıda pratik alıştırma ile teorik bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu sistem bir SIMATIC S7-1500 otomasyon sistemi, ET 200SP dağıtılmış G/Ç, Dokunmatik panel TP700, sürücü SINAMICS G120 ve bir konveyor modelinden oluşur.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache tr

Zielgruppe

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

Inhalte

  • SIMATIC S7 sistem ailesine genel bakış ve önemli performans özellikleri
  • TIA Portalın bileşenleri: STEP 7, WinCC, Startdrive
  • Otomasyon sistemlerinde program çalıştırma
  • STEP 7 blok tipleri ve program yapılandırması
  • Fonksiyon Blok ve Merdiven Diyagramında (FBD/LAD) lojik ve sayısal işlemler
  • Parametreli blokların programlanması
  • Data bloklarıyla veri yönetimi
  • Organizasyon bloklarının programlaması
  • PLC Sistem bilgileri, arıza teşhisi ve giderilmesi için test araçları
  • SIMATIC S7 modüllerinin, bir PROFINET IO sisteminin (ET-200), bir Dokunmatik Panelin ve bir sürücünün donanım yapılandırılması ve parametrelendirilmesi
  • Program Döngüsü, Proses Görüntüsü ve Proses Görüntü Bölümleri
  • Farklı organizasyon bloklarının açıklanması ve kullanımı
  • Bir sürücünün devreye alınması (G120) ve standart telegram 1 ile iletişim
  • Program dokümantasyonu ve arşivleme
  • SIMATIC S7-1500 sistem modelinde uygulamalı alıştırmalar yoluyla içerikler derinlemesine anlatılacaktır

  • Bu kurs, dijital eğitim platformumuz olan SITRAIN access için 4 haftalık bir Eğitim Üyeliği de içermektedir. Burada Temel Otomasyon (Müfredat) ve , TIA Portal - SCL programlama dili gibi diğer konularda web tabanlı eğitimler bulacaksınız. Eğitim Üyeliğine katılarak bu kursun etkinliğini derinleştirebilir veya tekrarlayabilir ve diğer ilgi çekici konularda eğitiminize devam edebilirsiniz.

Teilnahmevoraussetzung

  • Temel lojik ve bilgisayar kullanım bilgilerine sahip olmak.

Hinweise

  • Bu kursta SIMATIC S7-1500 ve TIA Portala dayalı SIMATIC STEP 7 yazılımı ile çalışacaksınız.

  • Eğitim Üyeliği kurs başlangıcından 7 gün önce başlar ve kurs bitiminden 14 gün sonra sona erer. Bu süre zarfında, mevcut 270'den fazla web tabanlı eğitimin tamamına katılabilirsiniz.

Downloads

Kontakt