Mein Dashboard


Mein Profil

Contatto

Per Informazioni sulla logistica dei corsi, sulle iscrizioni,

orari, modalità di pagamento e modalità di erogazione, contattaci al numero :

+39 02 8148 0441 dalle ore 09:00 alle 17:30

MAIL:

Per corsi Esclusivi e pianificazione riunioni, contattare

MAIL: (Digital Industry Academy Training Manager)

Explosionsschutz für Anwender (Service, Anlagenplaner) (SC-S-EXUS)

  • Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses. An Beispielen wird praxisnah erläutert, was Nutzer bei der Planung, Installation, Inbetriebnahme und Wartung von Geräten, Komponenten, Gerätegruppen und Anlagen, die sich teilweise oder komplett in explosionsfähigen Bereichen befinden, beachten müssen.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundkenntnisse des Explosionsschutzes.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Stunden 1 Tag á 3 Stunden
Sprache de

Zielgruppe

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer die in der Anlagenplanung, Montage, Inbetriebsetzung, bis hin zum Service tätig sind.

Inhalte

  • Zündschutzarten Grundlagen
    • Übersicht Zündschutzarten
    • Begriffe und Kenngrößen
    • Kennzeichnung

  • Anforderungen für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
    • Voraussetzungen für den Einsatz
    • Explosionsschutzdokument
    • Zoneneinteilung
    • Geräteauswahl

  • Einsatz von Betriebsmitteln:
    • in Druckfester Kapselung und erhöhte Sicherheit
    • in Überdruckkapselung
    • in Eigensicherheit (Eigensichere Feldbusse)
    • in der Zone 2

  • Übungen zum Einsatz

Teilnahmevoraussetzung

  • - Grundkenntnisse von Gasanalysatoren
  • - Grundkenntnisse in Windows
  • - Kenntnisse im Beurteilen der Ergebnisse von Prozessanalysatoren

Downloads

Kontakt