Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Virtual Classroom Nettechniek 2: Transformatoren (NT_2_VC)

  • Elektrische Energietechniek zonder de complexe wiskunde; het kan! Vanachter je computer volg je 14 Virtual Classrooms sessies van maximaal 1 uur. Parallel aan de sessies maak je iedere week 1 module van de e-learning Nettechniek 2; Transformatoren

Ziele

  • De Virtual Classroom is een zeer effectieve mix van een docent op afstand en e-learning. Door gebruik te maken van verschillende simulaties, metaforen en proefopstellingen, vormen er beelden in je hoofd van abstract ervaren elektrische energietechniek. Gezamenlijke MS TEAMS bijeenkomsten worden afgewisseld met het volgen van de e-learning Nettechniek 2; Transformatoren.
  • Je verkrijgt fundamenteel inzicht in de natuurkundige principes die ten grondslag liggen aan de elektrische energietechniek. Je kan de werking van de hoofdcomponenten van een elektrische installatie verklaren. Je kunt verklaren hoe elektrische energie zich gedraagt in het elektrische energienetwerk. We zeggen niet dat het makkelijk wordt, maar we durven wel te beweren dat je na deze training de juiste beeldvorming hebt ontwikkeld over elektrische energie in onze netten.
Typ Online-Training
Dauer 15 Tage digitale 1 uur colleges + thuisstudie e-learning
Sprache nl

Zielgruppe

  • Deze cursus is bedoeld voor iedereen die is betrokken bij de bedrijfsvoering van elektrische installaties en/of elektrische netten en een goed inzicht willen hebben in de basisprincipes van de elektrische energietechniek. Voel je je minder confortabel om alleen te werken, dan is de Virtual Classroom voor jou zeer geschikt.

Inhalte

  • Volg samen met studiegenoten digitale colleges van maximaal 1 uur.
  • Voor de eeerste bijeenkomst bespreek je met de docent de aanpak en jouw persoonlijke doelstellingen .
  • 16. De principiële werking van de transformator.
  • 17. Het klokgetal van de 3-fasentransformator
  • 18a: De belaste transformator en het vervangingsschema (deel a)
  • 18b: De belaste transformator en het vervangingsschema (deel b)
  • 19. Overzicht en parallelbedrijf van 3-fasentransformatoren
  • 20. De behandeling van het sterpunt
  • 21. Capacitieve stromen in het zwevende middenspanningsnet
  • 22. De sterpunt- of aardingstransformator
  • 23. Het opstellen van en het werken met het vereenvoudigde vervangingsschema
  • 24. De kortsluitproef en de nullastproef van de transformator
  • 25. Spanningsdaling bij de ohms-inductief belaste transformator
  • 26. Spanningsstijging bij de ohms-capacitief belaste transformator
  • 27. De vermogensverdeling bij parallel geschakelde transformator op basis van de specificaties van de transformator
  • 28. De vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke spanningshoogte
  • 29. De vereffeningstromen bij parallel geschakelde transformatoren bij ongelijke fasehoek

Teilnahmevoraussetzung

  • Middelbare technische opleiding of goede kennis van de natuurkunde op MBO4 / HAVO niveau.
  • Nettechniek 1; Basics Elektrische Techniek
  • Interesse en motivatie is doorslaggevend.

Hinweise

  • Maximaal 10 deelnemers per cursus

Preis

2.275 EUR

Downloads

Kontakt