Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Energy Manager PRO (Präsenz-Training) (TIA-EMPRO)

  • Dieser Kurs richtet sich an Anwender, die ein Energiedatenmanagementsystem (EDMS System) aufbauen oder betreuen möchten. Neben fundierten technischen Informationen bezüglich der Möglichkeiten des Energy Manager erhält der Teilnehmer Basisinformationen über das Thema Energiedatenerfassung. Darin enthalten ist eine Übersicht über die verfügbaren Messgeräte von Siemens in diesem Bereich sowie ein Überblick über die Energy Suite und den S7 EE- Monitor. Wenn Sie sich für englischsprachige Termine interessieren, wenden Sie sich bitte an unsere Kollegen in Österreich (Linz): sitrain.at@siemens.com und energymanagement.industry@siemens.com

Ziele

  • Nach dem Kurs können Sie schnell und effizient ein Energiedatenmanagementsystem in Ihrer Firma aufbauen und installieren. Sie sind in der Lage, Energiedaten von verschiedenen Datenquellen zu erfassen und mit Hilfe von verschiedenen Analysewerkzeugen Energiedaten zu analysieren. Somit können Sie Einsparpotentiale aufdecken und Energieeinsparungen auf einer fundierten Basis definieren. Außerdem können Sie nach diesem Kurs die Kosten und Verbräuche nach dem Verursacherprinzip auf die einzelnen Kostenstellen abrechnen. Zusätzlich sind Sie in der Lage Werte und Kennzahlen (KPIs) in Berichten, Charts und Dashboards anzuzeigen. Des Weiteren werden Sie in der Lage sein Energie-Effizienz Maßnahmen nach ISO 50001 zu planen und zu evaluieren.
  • Durch praxisnahe Beispiele und Übungen wird das erlernte Wissen vertieft.
Typ Präsenztraining
Dauer 4 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • • Energiemanager
  • • Inbetriebsetzer
  • • System Integrator
  • • Instandhalter
  • • Bediener

Inhalte

  • Produktversion: V7.5
  • • Übersicht über das SIMATIC Energie Management Portfolio
  • • Architektur und Installation
  • • Projektierung im Web (Web Engineering)
  • • Datenpunktkonfiguration (Kategorisierung, Zählermanagement, Alarme, Verdichtung)
  • • CSV Datei Import
  • • Manuelle Datenerfassung
  • • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • • Kennzahlenberechnung – Kostenabrechnung
  • • Berichtswesen
  • • Aktuelle und historische Daten im Dashboard darstellen
  • • Baseline Management
  • • Übersicht über die Einstellungen im Energy Manager
  • • Schnittstellen für automatische Datenerfassung im Energy Manager Web
  • • Unterschiede Energy Manager Basic und Energy Manager PRO
  • • Energie-Effizienz Maßnahmen Management nach ISO 500001
  • • Benutzerverwaltung über Active Directory
  • • Schnittstellen im Energy Manager PRO
  • • Taskmanagement
  • • Batch und Material bezogene Analyse

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende. Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Teilnahmevoraussetzung

  • • IT Grundkenntnisse
  • • Grundkenntnisse zu Microsoft Excel

Hinweise

  • Die Learning Membership beginnt 7 Tage vor Kursbeginn und endet 14 Tage nach Kursende. Während dieses Zeitraums haben sie Zugriff auf alle der über 480 verfügbaren web-based Trainings.

Downloads

Kontakt