Mein Dashboard

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC PCS 7 Anlagenerweiterung und -optimierung (ST-PCS7SR2)

  • Der Kurs richtet sich an Personen, deren Tätigkeitsschwerpunkt die Wartung und Erweiterung von Anlagen mit PCS 7-Leitsystemen ist. Fokus liegt dabei auf der Hantierung der Feldgeräte einer PCS 7-Anlage mit dem Werkzeug SIMATIC Process Device Manager (SIMATIC PDM), der softwareseitigen Fehlerbehebung sowie einfachen funktionellen Erweiterungen von bestehenden Anlagen.

Ziele

  • Durch praktische Übungen an Trainingsgeräten, an denen Sie wie in der Realität im Betrieb hantieren, werden Sie Ihr neu erworbenes theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen. Dadurch steigern Sie Ihren Lernerfolg.
  • Nach dem Besuch des Kurses sind Sie in der Lage,
    • Feldgeräte mit SIMATIC PDM zu parametrieren
    • Änderungen an Feldbuskonfigurationen wie Profibus PA durchzuführen
    • eine Maintenance-Station in ein PCS 7-Projekt zu integrieren und das integrierte Asset Management von SIMATIC PCS 7 zu aktivieren
    • eine bestehende Anlage um zusätzliche Messstellen hardware- und softwareseitig zu erweitern
  • Damit ermöglichen Sie eine Reduzierung der Stillstandszeiten und steigern die Effizienz Ihrer Automatisierungsanlage.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache de

Zielgruppe

  • Servicepersonal
  • Instandhalter

Inhalte

  • Implementierung des integrierten Asset Managements im PCS 7-Projekt mit Hilfe der Maintenance Station
  • Hantierung mit SIMATIC PDM
  • Änderungen und Erweiterungen an Feldbussystemen
  • Erweiterungen der dezentralen Peripherie mit HART-fähigen Baugruppen
  • Einbindung einer dezentralen Peripherie über PROFINET
  • Konfiguration und Diagnose von Netzwerkkomponenten
  • Einbindung von zusätzlicher Hardware in der Hardwarekonfiguration
  • Erweiterung eines PCS 7-Projekts um zusätzliche Messstellen

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik
    • Grundkenntnisse zu SIMATIC PCS 7, wie sie im Kurs SIMATIC PCS 7 Service 1 vermittelt werden

Hinweise

  • Im Kurspreis enthalten: Ein kostenfreier Zugang zur digitalen Lernplattform SITRAIN access – beginnend eine Woche vor Kursstart bis zwei Wochen nach Kursende.
  • Mit der Learning Membership können Sie sowohl die Inhalte dieses Learning Events vertiefen oder wiederholen als auch sich zu anderen interessanten Themen weiterbilden.

Downloads

Kontakt