Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

eTest zum Kurs SIMATIC PCS 7 Process Safety (Online-Test) (CP-PCS7-S)

  • Ein Besuch des Kurses SIMATIC PCS 7 Process Safety im Zusammenhang mit diesem Online-eTest ist unter anderem Voraussetzung für die weitere Zertifizierung zum Siemens Functional Safety Professional (SFSP).

    Weitere Informationen zu SIMATIC PCS 7 finden Sie unter folgendem Link:
    "Safety Integrated für optimale Prozesssicherheit"

    In einem theoretischen Leistungsnachweis wird Ihr Basiswissen für die Erstellung und Projektierung fehlersicherer Anlagen für das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 abgeprüft. Nach bestandener Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat über die erfolgreiche Teilnahme am Kurs "ST-PCS7SAF". Diese Qualifikation ist ein Nachweis für Ihr Können und ihrem Wissensstand in der Sicherheitstechnik der Prozessindustrie. Die weiterführende Zertifizierung erfolgt in Zusammenarbeit mit TÜV Süd.

Ziele

  •  
    • PCS 7 konformes Erstellen einer fehlersicheren Applikation
    • Beurteilung einer Sicherheitsgerichteten Funktion
    • Bestimmen und Einstellen der Überwachungszeiten


Typ Online-Training
Dauer 2 Stunden
Sprache de

Zielgruppe

  •  
    • Projektleiter, Projektmitarbeiter
    • Programmierer
    • Inbetriebsetzer, Projektierer

  • Spezialisten für Prozesssicherheit im Rahmen des Siemens-Partnerprogramms, die ausfallsichere Technologie in der Prozessindustrie einsetzen und Projekte mit PCS 7 und F-Systems entwickeln.


Inhalte

  •  
    • Verständnis einer funktionalen Sicherheit
    • Grundlagen aus der IEC 61508 und IEC 61511
    • LOPA (Layer of Protection Analysis) und Risikograph an Hand eines Beispiels
    • Erläuterung einer SIF (Safety Instrumented Function)
    • Systemarchitektur und Diagnosen in den fehlersicheren Komponenten (Hardware, Software, Kommunikation)
    • Überblick über fehlersichere Hardware
    • Hardwareparametrierung (Sicherheitsbetrieb, Geberauswertung, Adressierung, Überwachungszeiten, H-Parameter, Verdrahtungs- und Auswertearchitekturen)
    • Sicherheitsprogramm (Anwenderquittierung, Voting Bausteine, Bausteintypen, Secure Write Command++, Kommunikation)
    • Sicherheitsmechanismen (F-Shutdown, Partial Shutdown Groups, Passivierung, Reintegration)
    • Projektierung und Umgang mit der Safety Matrix
    • Berechnen und Einstellen der F-spezifischen Zeiten mit S7ftime.xlsm


Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Allgemeine Grundkenntnisse in der Prozessleittechnik
    • Selbständiges Arbeiten mit SIMATIC PCS 7
  • - Erfahrung beim Engineering und Bedienung der Visualisierung mit PCS 7 (OS)
  • - Erfahrung bei der Konfiguration der Hardware, sowie in der Programmierung mit CFC von PCS 7 (AS)

  • inhaltlich:

Downloads

Kontakt