Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Grundlagen Explosionsschutz (SC-S-EXBA)

  • Die Anforderungen der europäischen Richtlinien zur Nutzung in explosionsgefährdeten Bereichen sind die Hauptthemengebiete des Kurses.

Ziele

  • Dieser Kurs vermittelt Ihnen Grundkenntnisse des Explosionsschutzes.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Stunden 1 Tag á 3 Stunden
Sprache de

Zielgruppe

  • Der Kurs richtet sich an Teilnehmer die in der Anlagenplanung, Montage, Inbetriebsetzung, Vertrieb, Marketing, Entwicklung bis hin zum Service tätig sind.

Inhalte

  • Grundlagen einer Explosion
    • Voraussetzungen einer Explosion
    • Potentielle Zündquellen
    • Schutz vor Explosionen

  • Zündschutzarten
    • Übersicht

  • Zündschutzarten
    • Druckfeste Kapselung Ex d
    • Überdruckkapselung Ex p
    • Erhöhte Sicherheit Ex e
    • Eigensicherheit Ex i
    • Vergusskapselung Ex m
    • Zonentrennung, Zone 0 (Ga, Ga/Gb)
    • Zündschutzarten der Zone 2 Ex n
    • Schutz durch Gehäuse (Staub) Ex t
    • Schutzarten nichtelektrischer Geräte

  • Explosionsschutz in Nordamerika (Besonderheiten)
    • Besonderheiten des Class Division Modells

  • Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
    • Geräteauswahl
    • Zone 0

Teilnahmevoraussetzung

  • - Grundkenntnisse von Gasanalysatoren
  • - Grundkenntnisse in Windows
  • - Kenntnisse im Beurteilen der Ergebnisse von Prozessanalysatoren

Downloads

Kontakt