Dieser Kurs vermittelt Ihnen die Kenntnisse, die für die Instandhaltung und den Service einer SINUMERIK 840D sl mit den Bedienoberflächen SINUMERIK Operate und HMI advanced erforderlich sind.
Für die Serviceübungen und die Fehlersuche stehen Trainingsgeräte zur Verfügung.
Ziele
Nach Kursende besitzen Sie das Wissen und die Fähigkeiten, die laufenden Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben an Werkzeugmaschinen mit SINUMERIK 840D sl und SINAMICS S120 wahrzunehmen und Zweitinbetriebnahmen durchzuführen. Im Falle einer Störung sind Sie in der Lage, Fehler gezielt zu suchen und zu beheben. So tragen Sie dazu bei, die Stillstandszeiten möglichst gering zu halten und eine höhere Produktivität zu erreichen.
Typ
Präsenztraining
Dauer
4 Tage
Sprache
en, fr, nl
Zielgruppe
Servicepersonal
Instandhalter
Wartungspersonal
Inhalte
Übersicht und Komponenten der SINUMERIK 840D sl
Einführung in die Bedienung
Datensicherung und Wiederinbetriebnahme
Auswertung der Fehler- und Diagnoseanzeigen
Basiskonfiguration der Achsen und Antriebe
Anpassung der Maschinendaten nach mechanischen Wartungsarbeiten
Struktur des Anwenderprogramms
NC/PLC-Nahtstellenstruktur, wichtige Nahtstellensignale und Anwenderalarme
Praktisches Servicetraining an Trainingsgeräten
Teilnahmevoraussetzung
Kenntnisse entsprechend dem Kurs NC-NCAN
Eine geeignete fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Elektrotechnik, sowie Kenntnis der zugehörigen, einschlägigen Normen, anhand derer man die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren, die von der Elektrizität ausgehen, erkennen und vermeiden kann.