Der Kurs richtet sich an S7-Anwender im Bereich Projektierung, Inbetriebnahme und Programmierung, die SIMATIC S7 SPS mit Ablaufketten programmieren möchten. Anhand einfacher Beispiele lernt der Teilnehmer die Vorteile von S7-GRAPH kennen.
Ziele
Ziel des Kurses ist es, das Entwickeln von Programmen in S7-GRAPH zu erlernen. Der Kurs wird nur auf Anfrage oder über eine Warteliste organisiert.
Typ
Präsenztraining
Dauer
2 Tage
Sprache
de, en, fr, nl
Zielgruppe
Programmierung, Inbetriebnahme und Projektdurchführung.
Inhalte
S7-GRAPH Übersicht
Darstellung und Projektierung
Programmieren von Aktionen, Transitionen, Verriegelungen und Überwachungen
Vergleichsfunktionen, Zeiten, bedingte Aktionen und Überwachungen
S7-GRAPH Compiler und Editor
Besprechung und Verwendung der Aufrufparameter mit den entsprechenden FBs
Erreichbarkeit der Ablaufkettendaten, wie z.B. Status der Ablaufkette
Verriegeln und Überwachen
Ablaufstatus und Test
Technische Daten
Alle Themen werden durch Übungen mit dem Programmiergerät und der SIMATIC S7-300/S7-400 in Verbindung mit einem Förderband als Simulationsmodell vertieft.
Teilnahmevoraussetzung
Die Teilnehmer müssen über Grundkenntnisse von S7 verfügen.