Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmer mit technischer Ausbildung, die mit Installations-, Projektierungs- und Inbetriebnahmeaufgaben betraut sind.
Die im Kurs ST-S7SYS2 erworbenen Kenntnisse werden um komplexere Funktionen in STEP7 erweitert. Nach diesem Modul ist der Teilnehmer in der Lage, die SIMATIC S7-SPSen noch effizienter zu nutzen.
Dieses Modul kann mit dem modifizierten Praktikum ST-S7PRAC3 absolviert werden.
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage
Sprache
de, en, fr, nl
Zielgruppe
Inbetriebnehmer und Projektabwickler
Inhalte
Statusbitabhängige Anweisungen
Manipulation und Interpretation von Akkumulatoren
Mathematische Operationen mit Gleitkommazahlen
Komplexe Parameter, z. B. " date-and-time", "string", "pointer" und "any"
Indirekte Adressierung und Registerindirekte Adressierung
Systemfunktionen, Überblick und Verwendung von SFCs
Aufbau und Verwendung von Bibliotheken
Datenverwaltung mit Strukturen, Arrays und multidimensionalen komplexen Datentypen
Beschreibung und Einsatz von SFBs zur Kommunikation wie z.B. Get/Put und BSEND/BRCV
Teilnahmevoraussetzung
Beherrschung des Stoffes entsprechend dem Kurs ST-S7SYS2
Hinweise
Alle Themen werden anhand von Übungen mit einem Programmiergerät und einer SPS in Verbindung mit einem Förderband als Übungsmodell erläutert.