Mein Dashboard

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Technicien/ne en automation de Service selon ZVEI dans TIA Portal (CPT-FAST2)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Ziele

  • L'association pour l'industrie dans la technique électrique et électronique (ZVEI) à défini une nouvelle ligne conductrice pour la formation. La raison est le développement continu de la technique de l'automatisation jusqu'à des solutions Totally Integrated Automation. Celle-ci contiennent aujourd'hui, mise à part les automates programmables industriels (API), aussi des composants de communicationindustriels, pour des tâches de commande et visualisation, de la technique de sécurité et l'intégration d'entraînement. C'est pour cela que le renouvellement des diplômes du Technicien API s'imposait.
  • Dans le cadre de cette ligne conductrice nous offrons la certification comme Technicien/ne en automatisation selon ZVEI.
  • Ce cours se compose de deux jours de théorie et d'un examen de 5 heure pratique le troisième jour. Il offre une préparation optimale à l'examen compris dedans! Car c'est là que vous rafraichirez et affermirez les connaissances SIMATIC apprises en programmation. (TIA-SERV1-TIA-SERV3). Vos connaissances théoriques acquises vous les approfondirez par des exercices pratiques sur un modèle d'installation sur lequel vous déposerez aussi l'examen. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation, d'une périphérie décentralisée, d'un entraînement et d'un convoyeur. La preuve de performance est donnée par la mise en service d'un matériel et d'un logiciel simple ainsi qu'une extension de ce programme sur des composants de la Totally Integrated Automation de SIEMENS. Après avoir réussi,avec succès, l'examen vous recevrez un certificat reconnu attestant vos connaissances de spécialiste.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Personnels de service
  • Opérateurs
  • Personnels de maintenance

Inhalte

  • Tâches de service autour de l'automate SIMATIC S7
    • Recherche et élimination systématique de panne dans un système d'automatisation complexe.
    • Evaluation et traitement d'erreurs à l'aide du logiciel.
    • Comprendre et modifier des stuctures et documentation de programmes utlisateurs complet.
  • Communication industrielle.
    • Diagnostiquer des erreurs dans un réseau système PROFINET IO avec un pupitre opérateur IHM.
    • Projeter une communication CPU-CPU par Industrial Ethernet
  • Interface Homme Machine
    • Traitement des messages d'alarmes.
    • Calculer, afficher et enregistrer des données de statistiques
    • Diagnostiquer des erreurs système à l'aide du pupitre IHM.
  • Motion Control
    • Intégration d'un entraînement.
    • Mise en oeuvre des objets technologiques de l'automate S7
  • Approfondissement par des exercices pratiques sur un modèle d'installation SIMATIC S7-1500.

Teilnahmevoraussetzung

  • Prérequis:
    • Avoir suivi le TIA-SERV3

Hinweise

  • Dans ce cours vous travaillez avec le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal.
  • Nous vous prions de prendre avec vous lors du cours les supports de cours du TIA SERV1 à TIA-SERV3.
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants

Preis

2.025 CHF

Downloads

Kontakt