Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

SIMATIC Service 3 dans TIA Portal (TIA-SERV3)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Ziele

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) constitue l'environnement de travail pour une ingénierie compatible avec SIMATIC STEP7 et SIMATIC WinCC. la troisième partie de la formation de technicien de service " SIMATIC TIA Portal" complète les connaissances déjà acquises lors des 2 modules précédents: SIMATIC TIA Portal Service 1 et 2. dans les les domaines suivants: SIMATIC STEP 7, Commande et visualisation, entrainement et PROFINEZ IO. Vous étendrez vos connaissances dans l'évaluation et le traitement des défauts par la technique de programmation et apprendrez à afficher ces défauts sur un pupitre opérateur. Depuis ce programme de base vous l'interpréterez et le modifierez avec les languages de programmation Structured Control Language (SCL) et S7-Graph. Vous établisez une communication entre CPU basée sur ndustrial Ethernet.
  • Par une compréhension complète vous imaginez de nouvelles idées et impulsions pour optimiser votre installation et ainsi diminuer ou éviter des temps d'arrêt de votre installation globale.
  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500, une périphérie décentralisée ET 200SP, un Touch Panel, un entrainement et une maquette.
  • Après le cours vous serez en mesure de:
    • Comprendre l'interopérabilité des composants TIA
    • Interpréter, adapter et étendre des programmes complexes STEP7 donnés, comprenant le traitement des données et les blocs de fonctions systèmes.
    • Diagnostiquer et éliminer des défauts Hard- und Software sur un système TIA complexe composé de SIMATIC S7, HMI, PROFINET IO et d'un entrainement à l'aide des outils de diagnostique de la plateforme d'ingénierie TIA Portal.
    • Lire les informations de diagnostique Système SIMATIC S7 au travers du programme STEP7 et les afficher sur un appareil HMI.
    • Mettre en service une communication Industrial Ethernet entre deux CPU.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Personnels de service
  • Opérateurs
  • Personnels de maintenance

Inhalte

  • MIse en service d'une installation TIA avec recherche de panne software et dépannage.
  • Evaluation et traitement de défaut par programmation SIMATIC STEP 7:
    • Possibilité d'utilisation des blocs d'organisations d'erreurs.
    • Lire, évaluer et afficher les messages de diagnostique par la technique de programmation.
  • Au travers d'un appareil HMI diagnostiquer des défauts dans un système PROFINET IO
  • Au travers d'un appareil HMI diagnostiquer des défauts systèmes de la SIMATIC S7
  • Diagnostique d'un entrainement
  • Projeter une communication de CPU à CPU par Industrial Ethernet
  • Travailler avec Structured Control Language (SCL) et S7-Graph.

  • Sont inclus dans le prix de la formation : Un accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access. Celle-ci est accessible une semaine avant le début de la formation et jusqu'à deux semaines après sa fin. Avec l'abonnement « Learning Membership », vous pouvez approfondir ou réviser le contenu de cette formation, ainsi que vous perfectionner sur d'autres sujets intéressants.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes au TIA-SERV2
  • Vous pouvez utiliser le test de pré requis en ligne, mis à votre disposition, pour vous assurez que vous avez les connaissances nécessaires pour participer au cours choisi.
  • Tests de pré-requis en ligne TIA-SERV3.

Hinweise

  • Cette formation est organisée sur le matériel SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal. Ceci est le troisième cours de trois qui vous prépare à la certification de "Technicien en Automation selon ZVEI basé sur TIA Portal. L'examen est un module du "SITRAIN Certification Program".
  • Le support didactique de ce cours est en Anglais.
  • Le « Learning Membership », commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Durant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations disponibles en ligne.
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants

Preis

3.190 CHF

Downloads

Kontakt