Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Virtual Commissioning con SIMATIC S7-PLCSIM Advanced (SIE-PSIMAD)

  • Particolare attenzione nell’Industry 4.0 è data alla virtualizzazione degli impianti. Siemens, tramite SIMATIC S7-PLCSIM Advanced permette la simulazione completa delle funzionalità di un impianto in fase di sviluppo senza la necessità di collegamenti fisici con i PLC SIMATIC S7-1500. Tramite realistiche procedure di commissioning è possibile il rilevamento anticipato dei guasti. Inoltre, può essere impiegato per la formazione di personale. Il corso ti fornirà una panoramica sulle possibilità di utilizzo del simulatore avanzato SIMATIC S7-PLCSIM Advanced. Al termine sarai in grado di effettuare un virtual commissioning, a partire dalla configurazione di base fino ad arrivare alla simulazione di comunicazione con sistemi esterni.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Effettuare un download su SIMATIC S7-PLCSIM Advanced
    • Simulare un software SIMATIC S7
    • Testare una comunicazione aciclica
Typ Online-Training
Dauer 3 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Inhalte

  •  
    • Panoramica del sistema
    • Installazione e compatibilità
    • Tipi di comunicazione
    • Simulazione della CPU: programma SIMATIC S7
    • Comunicazione tra più istanze di SIMATIC S7-PLCSIM Advanced
    • Funzionalità di test avanzate per SIMATIC S7-PLCSIM Advanced
    • Panoramica sul collegamento con software di terze parti (API)

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal) e SIMATIC S7-PLCSIM Advanced

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Preis

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

1800 EUR
Prezzo sessione fino a 10 partecipanti

Downloads

Kontakt