Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Diagnostica avanzata su PROFINET con TIA Portal (SIE-PNDIAG)

  • La diagnostica è un elemento essenziale per la configurazione e la manutenzione di una rete PROFINET. TIA Portal, oltre agli strumenti diagnostici integrati, mette a disposizione diverse istruzioni che permettono una configurazione automatica e un monitoraggio attivo di tutti i nodi implementati in una rete d’automazione. Sono anche disponibili tool di diagnostica esterni. Durante il corso apprenderai l’utilizzo nel programma utente delle istruzioni di configurazione e diagnostica di una rete PROFINET. Utilizzerai inoltre il software PRONETA di configurazione e diagnostica di rete.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Programmare un'analisi completa della rete PROFINET tramite istruzioni dedicate
    • Eseguire una diagnostica mirata con DeviceState e ModuleState
    • Utilizzare le funzionalità avanzate di PRONETA
Typ Online-Training
Dauer 4 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Inhalte

  •  
    • Architettura di sistema
    • Creazione di una rete PROFINET
    • Configurazione di una rete PROFINET da programma utente
    • Funzionalità di localizzazione nodi PROFINET da programma utente (nome e indirizzi I/O)
    • Identificazione componenti hardware tramite posto connettore o indirizzo logico
    • Diagnostica dei nodi PROFINET con le istruzioni DeviceStates e ModuleStates
    • Configurazione di rete PROFINET tramite topologia con PRONETA
    • Funzionalità avanzate di diagnostica con PRONETA

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SIMATIC S7-1500
    • SIMATIC ET 200SP
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • Corso SIE-PNBA o equivalenti conoscenze di base.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Preis

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Downloads

Kontakt