Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Fondamenti del bus di campo PROFINET (SIE-PNGS)

  • Impianti sempre più estesi richiedono una efficiente progettazione delle reti time-sensitive, così da rendere più rapidi e semplici la messa in servizio e le attività di manutenzione. Il corso ti proporrà una panoramica sul funzionamento e sulle regole di corretta installazione di una rete PROFINET tramite la realizzazione di una piccola rete Controller-Device in ambiente TIA Portal. Ti verranno mostrati gli strumenti base di diagnostica integrata e i principali tool di configurazione.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Identificare le caratteristiche principali di una rete PROFINET
    • Applicare semplici regole per ottimizzare la tua rete
    • Configurare tramite i tool disponibili un dispositivo PROFINET
    • Accedere alla diagnostica di sistema
Typ Online-Training
Dauer 3 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Inhalte

  •  
    • Introduzione all’Industrial Ethernet
    • Fondamenti sul cablaggio PROFINET
    • Regole di corretta installazione per una rete PROFINET
    • Nozioni di base sul meccanismo di comunicazione PROFINET
    • Dispositivi PROFINET: Controller e Device
    • Configurazione di una rete PROFINET in TIA Portal
    • File di descrizione di un dispositivo (GSD)
    • Configurazione di nodi PROFINET tramite SINEC PNI, SIMATIC Automation Tool e PRONETA
    • Diagnostica integrata di base tramite TIA Portal

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SIMATIC S7-1500
    • SIMATIC ET 200SP
    • Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • Corso SIE-ETHBA o equivalenti conoscenze di base.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Preis

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Downloads

Kontakt