Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Principi di funzionamento delle reti Ethernet (SIE-ETHBA)

  • L’industria 4.0 è globale e interconnessa. Questo significa che diventa fondamentale avere padronanza di che cos’è e come si comporta una rete ethernet in tutti i suoi aspetti. Questo corso propedeutico ti fornirà le nozioni fondamentali per le tecnologie di rete ed i meccanismi alla base della comunicazione digitale. L’analisi dei livelli ISO/OSI ti permetterà di comprendere al meglio come relazionarsi alle necessità richieste dalle moderne applicazioni di rete.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Comprendere i principi fondamentali alla base dell'Ethernet
    • Identificare i livelli del modello ISO/OSI
    • Identificare i livelli del modello TCP/IP
Typ Online-Training
Dauer 3 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Inhalte

  •  
    • Introduzione all’Ethernet e all'Industrial Ethernet
    • Terminologia di base
    • Modello ISO/OSI
    • Analisi dei livelli dai 1 a 7 del modello ISO/OSI e loro applicazioni
    • Modello TCP/IP

Teilnahmevoraussetzung

  • Nessuno.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


  • Questo SIE-learning 4.0 è propedeutico per il corso IK-PNCOM.

Downloads

Kontakt