Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Getting started per convertitori SINAMICS V90 (SIE-V90GS)

  • Con un range di potenze tra 0,05 kW a 7,0 kW il servo-azionamento SINAMICS V90 abbinato ai servomotori SIMOTICS S-1FL6 offre una versatile soluzione a basso costo per posizionatori, avvolgitori e trasportatori. Con il corso acquisirai la capacità di eseguire la configurazione di un SINAMICS V90 in stand-alone tramite parametrizzazione diretta da BOP ed effettuerai una prima messa in servizio in velocità e posizione.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Parametrizzare tramite BOP un SINAMICS V90
    • Realizzare un controllo in velocità
    • Realizzare un posizionatore semplice
    • Accedere alla diagnostica di sistema
Typ Online-Training
Dauer 3 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo
  • Manutentori
  • Personale di service

Inhalte

  •  
    • Panoramica di sistema e applicazioni
    • Cablaggio
    • Utilizzo del BOP
    • Parametri principali
    • Messa in servizio in modalità di regolazione velocità (S)
    • Messa in servizio in modalità di regolazione posizionatore semplice (EPOS)
    • Diagnostica via BOP
    • Funzionalità di backup e restore

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SINAMICS V90

Teilnahmevoraussetzung

  • Nessuno.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


  • Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-V90ASS e SIE-V90PN.

Preis

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

Downloads

Kontakt