Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Configurazione e gestione delle funzionalità Safety Integrated su SIMATIC HMI Mobile Panel 2nd Generation (SIE-HMISAF)

  • I SIMATIC HMI Mobile Panel sono la soluzione ideale per il controllo e il monitoraggio di impianti estesi e per la sicurezza macchine. Il pulsante di emergenze integrato e l’identificazione automatica della zona di controllo li rendono ideali per gestire con una sola mano qualsiasi tipo di applicazione. Il corso ti permetterà di comprendere le funzionalità di base per la gestione dei SIMATIC HMI Mobile Panel di seconda generazione. Partendo dal cablaggio del pannello, arriverai a gestire le funzionalità di sicurezza via PROFIsafe.

Ziele

  • Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
    • Configurare le funzionalità di sicurezza di un SIMATIC HMI Mobile di seconda generazione
    • Configurare le Connection Box
    • Integrare un SIMATIC HMI Mobile di seconda generazione in un progetto Safety Integrated
Typ Online-Training
Dauer 3 Stunden
Sprache it

Zielgruppe

  • Programmatori
  • Personale di messa in servizio
  • Personale addetto allo sviluppo

Inhalte

  •  
    • Architettura di sistema
    • Configurazione e principali proprietà hardware del SIMATIC HMI Mobile Panel 2nd Generation
    • Cablaggio della morsettiera integrata del SIMATIC HMI Mobile Panel 2nd Generation
    • Configurazione e utilizzo delle Connection Box
    • Implementazione della comunicazione PROFIsafe
    • Gestione delle funzionalità di sicurezza da programma utente
    • Diagnostica di sistema

  • Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
    • SIMATIC HMI KTP700F Mobile
    • SIMATIC S7-1500F
    • Stazione PC con SIMATIC WinCC Comfort/Advanced (TIA Portal)

Teilnahmevoraussetzung

  • Corso SIE-HMIC o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
  • È consigliabile la conoscenza di SIMATIC Safety Integrated.

Hinweise

  • La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!

  • Invia Modulo di Richiesta


Preis

651 EUR

651 EUR
Prezzo sessione semi individuale fino a 2 partecipanti

1102,50 EUR
Prezzo sessione fino a 5 partecipanti

1800 EUR
Prezzo sessione fino a 10 partecipanti

Downloads

Kontakt