Il linguaggio SIMATIC S7-GRAPH permette di descrivere graficamente un processo tramite l’impiego di passi e transizioni con una rappresentazione standardizzata dalla IEC 61131-3. Il suo utilizzo garantisce un’interpretazione chiara e rapida del funzionamento di una macchina.
Il corso ti permetterà di apprendere i fondamenti del linguaggio SIMATIC S7-GRAPH in ambiente TIA Portal tramite la realizzazione di un progetto.
Ti verranno inoltre mostrati gli strumenti diagnostici in ambiente TIA Portal.
Ziele
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Realizzare un sequenziatore tramite passi e transizioni
Gestire l'ambiente di sviluppo SIMATIC S7-GRAPH
Realizzare un semplice programma in SIMATIC S7-GRAPH applicando interblocchi e supervisioni
Effettuare la diagnostica
Typ
Online-Training
Dauer
4 Stunden
Sprache
it
Zielgruppe
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Inhalte
Architettura di sistema
Concetto di sequenziatore
Elementi base: passo e transizione
Interblocco, supervisione e allarmi
Linguaggio di programmazione SIMATIC S7-GRAPH
Richiamo di un blocco SIMATIC S7-GRAPH nel programma utente e parametri principali
Diagnostica in ambiente TIA Portal
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con esercizi pratici accedendo ad un sistema remotato. Questo è composto da:
SIMATIC S7-1500
Modello di nastro trasportatore
Stazione PC con SIMATIC STEP 7 Professional (TIA Portal)
Teilnahmevoraussetzung
Corso TIA-SERV1 o TIA-PRO1 o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Hinweise
La data di erogazione di questo corso la decidiamo insieme a te: contattaci all’indirizzo digitalindustryacademy.rc-it@siemens.com, indicaci le tue necessità e saremo lieti di trovare la soluzione su misura per te!