Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) per SIMATIC S7-1200 costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC WinCC Basic.
In questa prima parte del percorso formativo sul sistema di automazione SIMATIC S7-1200 ti insegniamo come utilizzare il TIA Portal, le conoscenze di base sulla struttura del sistema di automazione SIMATIC S7-1200, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione. Imparerai come eliminare semplici errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200 e come creare, modificare ed espandere piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal). Sarai così in grado di ridurre i tempi di fermo. Avrai anche una panoramica sul controllo e il monitoraggio dell'operatore.
Ziele
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere i fondamenti dell'interazione del SIMATIC S7-1200 con un dispositivo di controllo e monitoraggio dell'operatore
Gestire in modo affidabile l'ambiente di sviluppo TIA Portal
Creare, modificare ed espandere piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal)
Progettare, parametrizzare e sostituire moduli SIMATIC S7-1200
Diagnosticare e correggere semplici guasti hardware utilizzando il test di cablaggio
Diagnosticare e correggere semplici errori di programma utilizzando il blocco di stato
Eseguire una semplice messa in servizio del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
Typ
Präsenztraining
Dauer
3 Tage
Sprache
it
Zielgruppe
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Operatori
Inhalte
Panoramica e caratteristiche prestazionali significative della famiglia di sistemi SIMATIC S7-1200
I componenti del TIA Portal: SIMATIC STEP 7 Basic e WinCC Basic
Esecuzione di programmi in sistemi di automazione
Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD)
Configurazione e installazione del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
Messa in servizio hardware e software del SIMATIC S7-1200 con TIA Portal
Configurazione hardware e parametrizzazione SIMATIC S7-1200
Introduzione al touchpanel SIMATIC HMI
Salvataggio e documentazione delle modifiche al programma implementate con TIA Portal
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced e un modello di nastro trasportatore.
Teilnahmevoraussetzung
Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Hinweise
Questo corso è disponibile anche in modalità Virtual Classroom.
Al termine del corso puoi approfondire gli argomenti trattati tramite il nostro SIE-learning 4.0: SIE-12TSCB, SIE-12CMS.
Al termine di questo corso puoi conseguire, dopo una prova di valutazione, il SITRAIN Italian Certification Program MICRO.