In diesem Online-Training im virtuellen Klassenzimmer lernen Sie durch Anwendung der Simulationssoftware SIMIT die Software kennen und erhalten einen Überblick über die Funktionen und Bibliotheken im Umfeld der Prozessautomatisierung.
Ziele
Mit Übungen in einer virtuellen Trainingsumgebung und praktischen Beispielen erlernen Sie schrittweise den Entwurf von Simulationen/Modellen zum Testen von PCS 7 Automatisierungssoftware. Das perfekte Zusammenspiel aller in SIMIT integrierten Komponenten befähigt Sie, dauerhaft mehr in höchster Qualität zu produzieren und neue Produkte deutlich schneller am Markt zu etablieren.
Nach dem Kursbesuch sind Sie in der Lage:
eigene Komponenten und Vorlagen zu erstellen
die Möglichkeiten des effektiven Engineering in SIMIT nutzen
Kopplungen zwischen der Simulation in SIMIT und PCS 7 Automatisierungssystemen zu etablieren, die mit PLCSIM oder einem virtuellen Controller emuliert werden.
Typ
Online-Training
Dauer
3,5 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Projektierer
Programmierer
Inbetriebsetzer
Technologe
Inhalte
Schnittstellen zu Steuerungen oder anderen Applikationen
Darstellung der drei Simulationsebenen und deren Funktionsweise
Erstellen von Vorlagen und effektives Engineering durch Importfunktionen
Arbeiten mit Bibliotheken, die SIMIT bereit hält
Erstellen eigener Komponenten mit dem Component Type Editor
Einblick in das Meldesystem und das Automation Control Interface
Erzeugen kleiner Simulationsprojekte
Erstellen einer verteilten Umgebung mit dem virtuellen Controller
Teilnahmevoraussetzung
Grundkenntnisse der Elektro-, Regelungs- und Steuerungstechnik, sowie in der Prozessleittechnik
Besuch des Systemkurses "ST-PCS7SYS" wird empfohlen.
Praxiserfahrung in der Projektierung von SIMATIC PCS 7
Technische Voraussetzung
Für das Online-Training wird eine virtuelle Trainingsumgebung benötigt, die von uns zur Verfügung gestellt.
Wir empfehlen für die bestmöglichste Nutzung die technischen Voraussetzungen mit zu beachten.