Você pode implementar seu conhecimento teórico de maneira direta e prática em um modelo de sistema TIA. Isso consiste em um sistema de automação SIMATIC S7-1500, E / S distribuída ET200SP, Touchpanel TP700. Tudo isto é possível graças ao ambiente de simulações proporcionado pelo PLCSIM + TIA Portal.
Ziele
O Toataly Integrated Automation Portal (TIA Portal) fornece o ambiente de trabalho para a engenharia de ponta a ponta com o SIMATIC STEP 7 e o SIMATIC WinCC. Selecione este curso se desejar programar o SIMATIC S7 usando controles sequenciais com o S7-GRAPH.
Usando exemplos simples, mostraremos as vantagens do SIMATIC S7-GRAPH.
O curso tem como objetivo informar os participantes sobre o idioma completo e o escopo de desempenho dos controles seqüenciais com o ambiente de desenvolvimento SIMATIC S7-GRAPH.
Durante o curso de treinamento, você criará, comissionará e testará seus próprios programas de controles seqüenciais. Após o curso, você poderá reduzir o tempo gasto na criação e manutenção de programas através do uso do SIMATIC S7-GRAPH.
Typ
Online-Training
Dauer
3 Tage 12 Horas.
O treinamento ocorrerá das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 16:00h.
Sprache
pt
Zielgruppe
Programadores
Engenheiros de comissionamento
Equipe de engenharia
Equipe de manutenção
Inhalte
Projeto, estrutura e métodos de representação de sequenciadores com SIMATIC S7-GRAPH
Planejando e configurando sequenciadores
Programação, documentação e inicialização de blocos de sequência
Programação de intertravamentos e monitoramento
Uso de ações orientadas a eventos
Propriedades de ramificações simultâneas e alternativas
Integrando o modo manual
Funções de teste e instalações de diagnóstico
Maior compreensão do conteúdo através de exercícios práticos no modelo de sistema SIMATIC S7-1500
Teilnahmevoraussetzung
Conhecimento do SIMATIC STEP 7 baseado no Portal TIA correspondente a TIA-SYSUP, TIA-PRO1
Requisitos técnicos: Para este treinamento, você precisará de um computador com Windows 7 ou superior, Windows 10 e uma conexão estável à Internet. Recomendamos uma taxa de transferência de dados de 15 Mbit / s. O computador deverá ter a configuração de Hardware mínima: Processador i5; 8 GB de memória RAM; 250GB HD SSD.
Hinweise
Passo a passo para instalação dos Softwares necessários.
O usuário deverá realizar o cadastro no site: https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR Pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro.
Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link abaixo: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
Será necessário o download de todos os arquivos encontrados na opção DVD1 (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) do "TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional and WinCC Basic/Comfort/Advanced" encontrado no link abaixo: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
Na instalação as opções: Step 7 Professional e WinCC Advanced devem ser selecionadas. Também no link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109761045
O usuário precisará realizar o download e instalação do arquivo encontrados na opção "TRIAL Download STEP 7 PLCSIM" (SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe). Para realizar a instalação dos softwares, após o download de todos os arquivos, colocar todos os arquivos correspondentes à mesma instalação (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe) em um mesmo diretório e rodar o executável. Para o PLCSIM, basta realizar o download do arquivo "SIMATIC_S7PLCSIM_V15_1.exe" e rodar o executável.
Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.