Mein Dashboard

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

Quick Training: Startup do V90 PN (SNV90ONL)

  • Este curso tem por objetivo fornecer um conhecimento básico sobre a programação do V90 PN nos seus dois modos de controle (EPos e velocidade).
Typ Online-Training
Dauer 2 Tage O treinamento ocorre da seguinte forma:
Primeiro dia 09:00hs as 16:00hs;
Segundo dia das 09:00h às 12:00h, totalizando 9hs de curso.
Sprache pt

Inhalte

  • Princípios gerais
    • Overview do V90 PN
    • Overview do modo EPos
    • Overview do modo de controle de velocidade
    • Overview do uso de controle de torque no V90 PN
  • Programação
    • Programação do V90 PN no V-Assistant
    • Programação do V90 PN no TIA Portal através de HSP
    • Uso do GSD do V90 PN no TIA Portal
    • Uso do bloco SINA_POS para o V90 PN
    • Uso de objeto tecnológico de posicionamento com o V90 PN

Teilnahmevoraussetzung

  •  
    • Conhecimento básico em programação de controladores S7-1200 / S7-1500 no TIA Portal (aconselhável fazer o curso Remote Training: S7-1500 - Programação Básica (S71500ONL)).
    • Possuir pacotes de software STEP 7 Professional e Startdrive Basic (todos da mesma versão, recomendado V15.1, mas também é possível acompanhar o curso com versões anteriores, até a V14).
    • Possuir o software SINAMICS V-ASSISTANT.
    • Instalar o pacote completo de Support Packages (HSP) para o TIA Portal da versão utilizada.

Hinweise

  • STEP 7 Professional, Startdrive Basic, o SINAMICS V-Assistant e o pacote completo de Support Packages podem ser baixados do site da Siemens. O Step 7 Professional pode ser baixado em modo TRIAL e os demais são gratuitos. Instruções gerais para download e instalação destes softwares são encontradas abaixo:
    • O usuário deverá realizar o cadastro no site, pois todos os Download de software somente são passíveis de execução com esse cadastro: https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=pt-BR
    • Para realizar o download do software o usuário deve seguir as orientações do documento encontrado no link: https://support.industry.siemens.com/cs/document/109758060
    • Será necessário o download de todos os arquivos encontrados na opção DVD1 e DVD2 (DVD_1.001, DVD_1.002, DVD_1.003, DVD_1.004, DVD_1.exe, DVD_2.001, DVD_2.002, DVD_2.003, DVD_2.004, DVD_2.exe) do " TRIAL Download STEP 7 Basic/Professional and WinCC Basic/Comfort/Advanced " encontrado no link: https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/view/109761045/en
    • Será necessário o download de todos os arquivos encontrados na opção SINAMICS Startdrive V15.1 ( Startdrive_V15_1.001, Startdrive_V15_1.002, Startdrive_V15_1.003, Startdrive_V15_1.exe) do "SINAMICS Startdrive V15.1 " encontrado no link: https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/view/109760845/en
    • Para realizar a instalação dos softwares acima (STEP 7 e Startdrive), após o download de todos os arquivos, colocar todos os arquivos correspondentes à mesma instalação em um mesmo diretório e rodar o executável.
    • Será necessário o download do arquivo "SINAMICS-V-ASSISTANT-v1-06-02.zip" do "SINAMICS V-ASSISTANT Commissioning tool" encontrado no link: https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/view/109738387/en
    • Para realizar a instalação do software acima, descompacte o arquivo baixado e rode o executável.
    • Será necessário o download do arquivo "TIA_Portal_V15_HSP.zip" na opção "Support Packages for TIA Portal V15 and V15.1" do "Support Packages for the hardware catalog in the TIA Portal (HSP)" encontrado no link: https://support.industry.siemens.com/cs/br/pt/view/72341852/en
    • Para a instalação do pacote de HSP acima siga as instruções da instalação manual disponível no link: https://support.industry.siemens.com/cs/br/en/view/54163658

    • Para um melhor aproveitamento e conforto, recomenda-se que seja utilizado dois monitores durante o treinamento. Ou, poderá ser utilizado um monitor (para execução dos exercícios) mais um tablet para acompanhamento das apresentações do instrutor.

Downloads

Kontakt