Mein Dashboard

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

|
  1. SITRAIN Brasil Catálogo
  2. Redes Industriais
  3. IK-SECIN-S - Beschreibung

CyberSecurity para Automação Industrial com SCALANCE (IK-SECIN-S)

  • É difícil imaginar operações industriais cotidianas sem conexões Ethernet. Desde sistemas de produção em larga escala até as menores redes de comunicação Ethernet Industrial, quase tudo depende de sua confiabilidade e segurança. As oportunidades, por um lado, são combatidas pelos riscos, por outro. O acesso de terceiros ou a manipulação na rede sempre tem consequências catastróficas para a produção ou a experiência interna. Portanto, os sistemas de segurança em funcionamento são uma necessidade absoluta. Neste curso, você aprenderá os perigos e riscos em potencial nas redes industriais e como avaliá-los. Serão mostradas várias maneiras de melhorar a proteção do know-how e processar sequências de ataques, espionagem e manipulações. Durante o curso, você se familiarizará com o conhecimento necessário para aplicar os conceitos exigidos pelos padrões de segurança comuns. Como o curso não abrange apenas conceitos teóricos de segurança, há também uma ampla oportunidade para implementá-los em exercícios práticos.

Ziele

  • No final deste curso, você conhecerá os requisitos e os fundamentos necessários para planejar, implementar e fornecer suporte para medidas de segurança industrial.
Typ Präsenztraining
Dauer 3 Tage 20 Horas.
O treinamento ocorre das 08:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00h, em 2,5 dias
Sprache pt

Zielgruppe

  •  
    • Tomadores de decisão
    • Planejadores
    • Equipe de vendas
    • Configurando engenheiros
    • Engenheiros de comissionamento
    • Pessoal de engenharia
    • Engenheiros de projeto
    • Pessoal da manutenção
    • Serviço pessoal
    • Diretor de Operações
    • TI: Gerente de TI, planejadores de rede e administradores

Inhalte

  •  
    • Tendências atuais e riscos de segurança
    • Defesa em profundidade com a Siemens - um conceito holístico de segurança
    • Atualização e substituição de componentes de segurança
    • Ameaças potenciais em uma rede
    • Medidas básicas de segurança (portas, senhas, protocolos etc.)
    • Conceito de proteção celular
    • Restrição de acesso
    • Conexão de máquinas padrão a redes
    • Acesso remoto via VPN
    • Exercícios abrangentes usando o portfólio de produtos SIMATIC NET

Teilnahmevoraussetzung


  • O participante deve ter conhecimentos em Ethernet e deve estar familiarizado com topologias de rede, processos de transferência, endereçamento, transporte de dados e vocabulário técnico associado. Também é útil se você estiver familiarizado com os princípios de operação de switches, hubs e o modelo de referência OSI.

Downloads

Kontakt