Mein Dashboard

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. SIMATIC NET
  3. IK-TIAPN - Beschreibung

Communication industrielle PROFINET avec Industrial Ethernet dans TIA Portal (IK-TIAPN)

Ziele

  • Apprendre à connaître par Siemens, comme membre de la PNO (Profibus Nutzer Organisation), le nouveau réseau industriel standard ouvert PROFINET sous Industrial Ethernet orienté vers le futur pour l'automation industriel.
  • A l'aide des composants de la SIMATIC NET vous apprenez à mettre en service, paramétrer et dépanner de façon rapide et efficiente un réseau PROFINET.
  • Les connaissances théoriques acquises seront approfondies à travers de nombreux exercices pratiques.
  • Vous obtiendrez un module d'auto-apprentissage qui vous permettra, après le cours de présence, d'approfondir les connaissances acquises pendant le cours de présence. Cela vous permettra d’accroître votre succès d'apprentissage personnel.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Programmeurs
  • Ingénieurs de mise en service
  • Personnels de maintenance
  • Personnels de service
  • Opérateurs

Inhalte

  • Les bases de l'Indurtrial Ethernet
  • Les bases de PROFINET IO, RT&IRT
  • Configutation et programmation de PROFINET IO
  • Mise en service de media redundancy
  • Engineering & diagnostics dans TIA Portal
  • Introduction à integrated Web-services dans les PROFINET devices
  • Utlisation et configuration des Shared Device
  • Paramétrage et mise en oeuvre des I-Device
  • Passerelle (PN/PN coupler)
  • Transfert de données automates:
    • Connexion S7 avec les blocs de communication S7, PUT/GET, BSEND/BRECEIVE
    • Connexion Ethernet (ISO on TCP, TCP, UDP) avec les blocs de communication T, T-SEND/T-RECEIVE
  • Communication de données entre le PC et l'Automate par une connexion OPC - S7
  • Exercices pratiques et exemples.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes aux TIA-PRO1, TIA-SERV2 or TIA-SYSUP
  • Un test de connaissances en ligne vous permettra de vous assurer que la formation choisie par vos soins corresponde à vos compétences.
  • Tests de pré-requis en ligne IK-TIAPN.

Hinweise

  • Dans ce cours vous travaillez avec un automate SIMATIC S7-1500 et le logiciel TIA-PORTAL.
  • Si vous désirez approfondir vos connaissances dans les domaines de Industrial Security, Industrial WLAN et OPC, nous vous offrons des cours sous le site internet suivant: www.siemens.com/sitrain.

Preis

3.110 CHF

Downloads

Kontakt