Mein Dashboard


Mein Profil

Bei Fragen zum SITRAIN Trainingsangebot in Ihrer Region wenden Sie sich bitte an die Ansprechpartner der SITRAIN Regionen.

|
  1. SITRAIN Schweiz Katalog
  2. TIA-SERV2 - Beschreibung

SIMATIC Service 2 dans TIA Portal (TIA-SERV2)

  • Les connaissances théoriques seront approfondies par des exercices pratiques sur un modèle d'installation TIA. Celui-ci se compose de d'un système d'automatisation S7-1500, d'une périphérie décentralisée ET200SP, d'un pupitre opérateur Confort Panel TP 700, d'un l'entraînement SNAMICS G120 et d'un convoyeur.

Ziele

  • Le Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) forme un une plateforme d'ingénierie commune avec SIMATIC STEP 7 et SIMATIC WinCC.
  • La deuxième partie de la formation de servce SIMATIC TIA Portal s'appuie sur les connaissances acquises dans le cours SIMATIC TIA Portal Service 1 précédent qui sont le TIA Portal avec STEP7, contrôler et visualiser, intégration d'un entraînement et Profinet IO. Dans ce cours vous élargirez vos connaissances dans les aspects suivants: Recherche d'erreurs et leurs élimination à l'aide des outils de diagnostique du TIA Portal dans la phase de mise en service et de production, vous réaliserez l'affichage de messages sur le système de contrôle et de visualisation, pour contrôler des programme vous apprendrez les fonctions de test du Structured Control Language (SCL) , vous réaliserez une chaîne séquentielle avec SIMATIC S7-GRAPH et le traitement des valeurs analogiques. Comme cela vous serez capable d'adapter votre installation à de nouvelles exigences et ainsi diminuer les temps d'arrêt
  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices orientés pratiques sur un modèle TIA. Celui-ci se compose d'un système d'automatisation SIMATIC S7-1500, une périphérie décentralisée ET 200SP, un Touch Panel, un entrainement et une maquette.
  • Après le cours vous serez en mesure de:
    • Comprendre l'interopérabilité des composants TIA
    • Comprendre, modifier et étendre des programme STEP 7 aussi avec des chaînes séquentielles et du traitement de valeurs analogiques
    • Diagnostiquer et éliminer les erreurs Hardware et Software de façon systématique dans le système d'automatisation SIMATIC S7 à l'aide des outils de diagnostique de la plateforme d'ingénierie TIA Portal
    • Savoir utiliser les fonctions de test du Structured Control Language (SCL)
    • Faire une mise en service de composants TIA de manière ponctuelle
    • Adapter votre projet WinCC par des petites modifications et extensions aux nouvelles exigences.
Typ Präsenztraining
Dauer 5 Tage
Sprache fr

Zielgruppe

  • Personnels de service
  • Personnels de maintenance
  • Opérateurs

Inhalte

  • Les fonctions de diagnostique Software du TIA Portal dans le système d'automatisation SIMATIC S7
  • Possibilités d'utilisation des différents types de blocs: Fonctions (FC), blocs de fonctions (FB), blocs d'organisations (OB), Blocs de données (DB)
  • Principes de traitement des valeurs analogiques
  • Recherche d'erreurs et fonctions de test
  • Service Web pour CPU et pupitres opérateurs
  • Diagnostic à l'aide de la fonction Trace
  • Projeter des messages et système d'alarme sur le pupitre opérateur
  • Paramétrer un entraînement, blocs technologiques
  • Introduction au Stuctured Control Language (SCL) et au GRAPH
  • Vous approfondirez les connaissances théoriques apprises par des exercices pratiques sur un modèle TIA.

  • Sont inclus dans le prix de la formation : Un accès gratuit à la plateforme d'apprentissage numérique SITRAIN access. Celle-ci est accessible une semaine avant le début de la formation et jusqu'à deux semaines après sa fin. Avec l'abonnement « Learning Membership », vous pouvez approfondir ou réviser le contenu de cette formation, ainsi que vous perfectionner sur d'autres sujets intéressants.

Teilnahmevoraussetzung

  • Connaissances SIMATIC S7 correspondantes au TIA-SERV1
  • Vous pouvez utiliser le test de pré-requis mis à votre disposition sur internet pour vous assurez que le cours que vous avez choisi corresponde à vos compétences
  • Tests de pré-requis en ligne TIA-SERV2.

Hinweise

  • Cette formation est organisée sur le matériel SIMATIC S7-1500 et le logiciel SIMATIC STEP 7 dans TIA Portal. Pour la SIMATIC S7-1200 nous vous offrons les cours TIA-MICRO1/2.
  • L’organisation du cours est garantie à partir de 4 participants
  • Le « Learning Membership », commence 7 jours avant le début de la formation et se termine 14 jours après. Durant cette période, vous avez accès à plus de 480 formations disponibles en ligne.
  • Ceci est le deuxième cours de trois qui vous prépare à la certification de "Technicien en Automation selon ZVEI basé sur TIA Portal (CPT-FAST2)
  • L'examen est un module du "SITRAIN Certification Program".

Preis

3.190 CHF

Downloads

Kontakt