In dem Workshop werden die relevanten Programmierthemen des VASS V6-Standards behandelt, insbesondere was sich zur Vorgängerversion V05 geändert hat, als Vorbereitung auf die Zertifizierung durch Volkswagen AG.
Es handelt sich dabei um einen kompakten Experten-Workshop, dessen Inhalte sich zielgerichtet auf Inbetriebnehmer von Anlagen im VASS V6-Standard fokussieren.
Typ
Präsenztraining
Dauer
2 Tage
Sprache
de
Zielgruppe
Inbetriebnehmer
Projekteure
Programmierer
Inhalte
Projekt bearbeiten, Ländereinstellungen, Textlisten, Bezeichnungen
Unterschiede in Bausteinen im Vergleich zu VASS 05:
Entfall Merker, DB Konzept
Programmierregeln in KOP und Graph 7
Regeln zur Erzeugung der Visualisierung
Übersetzen und Fehlerbehandlung
Software-Tools für SIMATIC Openness: OpnsToolSuite, OpenTopology, LibraryCompare
Profinet-Diagnose des VASS-Standards
ProDiag / Meldungen
Bausteinhilfen
Einführung Struktur Safety-Programm
Safetyprogramm generieren
HMI: Neuerungen in den Bildbausteinen
Einstellungen in SiVArc
Visualisierung generieren
Händische Nacharbeit
Teilnahmevoraussetzung
Für die Teilnahme am VASS V6 Workshop sind folgende Voraussetzung zwingend erforderlich:
SIMATIC TIA-Portal S7-1500 – Kenntnisse im Umgang und Programmieren der S7-1500 CPU, sowie Programmieren in der Safety Integrated Umgebung. Die erforderlichen Kenntnisse entsprechen den Inhalten der Kurse TIA-PRO1, TIA-PRO2 oder TIA-SYSUP und TIA-SAFETY.
VASS-Standard V05 – Kenntnisse im VASS-Standard und/oder Projekterfahrung in der Inbetriebnahme von VASS-Projekten.
Hinweise
Notebook:
Bitte bringen Sie ihr eigenes Notebook zum Workshop mit. Die Installation der Laufwerke C und D wird vorausgesetzt.
Bitte installieren Sie vor dem Workshop die folgenden Programme (Version)