Il Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) per SIMATIC S7-1200 costituisce l'ambiente di lavoro per lo sviluppo integrato con SIMATIC STEP 7 Basic e SIMATIC WinCC Basic.
In questa prima parte del percorso formativo sul sistema di automazione SIMATIC S7-1200 ti insegniamo come utilizzare il TIA Portal, le conoscenze di base sulla struttura del sistema di automazione SIMATIC S7-1200, la configurazione e la parametrizzazione dell'hardware e le basi della programmazione. Imparerai come eliminare semplici errori hardware e software nel sistema di automazione SIMATIC S7-1200 e come creare, modificare ed espandere piccoli programmi STEP 7 (TIA Portal). Sarai così in grado di ridurre i tempi di fermo. Avrai anche una panoramica sul controllo e il monitoraggio dell'operatore.
La quarta giornata di corso prevede l'esame per conseguire la certificazione SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO. Durante questa giornata viene effettuato un refresh sui concetti fondamentali del corso appena seguito e lo svolgimento della prova d'esame, che prevede un'ora di parte teorica con domande a risposta chiusa e 2 ore di prova pratica.
Ziele
Dopo aver frequentato il corso sarai in grado di:
Comprendere i fondamenti dell'interazione del SIMATIC S7-1200 con un dispositivo di controllo e monitoraggio dell'operatore
Gestire in modo affidabile l'ambiente di sviluppo TIA Portal
Creare, modificare ed espandere piccoli programmi SIMATIC STEP 7 (TIA Portal)
Progettare, parametrizzare e sostituire moduli SIMATIC S7-1200
Diagnosticare e correggere semplici guasti hardware utilizzando il test di cablaggio
Diagnosticare e correggere semplici errori di programma utilizzando il blocco di stato
Eseguire una semplice messa in servizio del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
Con il superamento della prova di valutazione:
Conseguirai la certificazione SITRAIN Italian Attested Competence Program MICRO
Typ
Präsenztraining
Dauer
4 Tage
Giorni 1-3:
Corso MICRO1
Giorno 4:
Esame SITRAIN ACP MICRO
Sprache
it
Zielgruppe
Programmatori
Personale di messa in servizio
Personale addetto allo sviluppo
Manutentori
Personale di service
Operatori
Inhalte
Panoramica e caratteristiche prestazionali significative della famiglia di sistemi SIMATIC S7-1200
I componenti del TIA Portal: SIMATIC STEP 7 Basic e WinCC Basic
Esecuzione di programmi in sistemi di automazione
Operazioni binarie e digitali nello schema a contatti (LAD)
Configurazione e installazione del sistema di automazione SIMATIC S7-1200
Indirizzamento e cablaggio dei moduli di segnale
Messa in servizio hardware e software del SIMATIC S7-1200 con TIA Portal
Configurazione hardware e parametrizzazione SIMATIC S7-1200
Introduzione al touchpanel SIMATIC HMI
Salvataggio e documentazione delle modifiche al programma implementate con TIA Portal
Le conoscenze teoriche verranno approfondite con numerosi esercizi pratici su un modello di sistema TIA. Questo è composto da un sistema di automazione SIMATIC S7-1200, un controllo dell'operatore SIMATIC WinCC Advanced e un modello di nastro trasportatore.
Teilnahmevoraussetzung
Corso TIA-INTRO o equivalenti conoscenze base dei sistemi di automazione.
Hinweise
Validità Certificazione: due anni dal superamento dell'esame.