Siemens Training Nederland
Den Haag
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Zoetermeer
Werner von Siemensstaat 1
2712 PN Zoetermeer
Netherlands
Tel: +31 (0) 70 333 3900
Email: siemens.training.nl@siemens.com
In deze cursus van 1 dag leert u hoe met DIGSI 5 een centrale of een decentrale raildifferentiaalbeveiliging voor de bewaking van de complete rails voor een onderstation kunt programmeren in de SIPROTEC 5 range. Deze cursus is gericht op de beveiligingsfunctie zelf, de instellingen die gemaakt kunnen worden en hun betekenis. Maar ook wordt behandeld hoe men deze functie in de praktijk kan testen met een OMICRON-testkoffer en om kan gaan met de online weergave van de metingen.
| Soort | Face-to-face-training |
| Duur | 1 dag |
| Taal | nl |
Deze cursus is bestemd voor personen die betrokken zijn bij het engineering proces, het bepalen van de instellingen, het programmeren, en het uitlezen van raildifferentiaalbeveiligingen van de SIPROTEC 5 reeks. Engineers, inbedrijfstellers en onderhoudstechnici.
Basiskennis van de verschillende soorten van beveiligingen zoals behandeld wordt in de cursus H-BM of H-BI. Kennis van SIPROTEC 5 en DIGSI 5 zoals wordt behandeld in de cursus SIPROTEC 5 Basiscursus met DIGSI 5 en de kennis vanuit de ADD-ON IEC 61850 cursus voor de SIPROTEC 5.
Face- to face training.