Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance Automate de sécurité S7-400FH (S7-400FHMA)

  • Cette formation est est destinée au personnel technique ayant à assurer la maintenance une architecture intégrant de la sécurité.
    Ce cours concerne les CPU S7-412H(F), 414H(F) et 417H(F) dans les applications de sécurités.
    Les systèmes redondants 400 FH sont aussi concernés, système avec deux CPU 41xH Redondantes.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Assurer la Maintenance hardware d’un système 400FH :
    • Fonctionnement d’un système 400H
    • Particularité de fonctionnement d’un système 400FH
    • Analyse et diagnostique de panne du matériel
    • Outils de vérification et de visualisation dynamique du programme
    • Assurer la maintenance et la modification du système
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de Maintenance niveau 2

Programme / Contenu

  • Rappels et Présentation concept Failsafe
  • Rappels sur la Sécurité Fonctionnelle
  • Termes et définitions
    • Norme en vigueur dans le secteur des procédés
    • Définition d’une fonction de sécurité
    • Défaillances et conséquences
    • Niveau de sécurité
    • Exigences / Contraintes Architecturales
    • Tests périodiques
    • Mise en œuvre d’une solution Failsafe sur une base CPU 400H
  • Solution à base 400FH
    • Possibilités d’architecture du SIS (Système Instrumenté de Sécurité)
    • Rôle de chaque composant et niveaux de sécurité,
    • Principe de base / Utilisation logiciel S7 F System
    • Mise en évidence des spécificités des modules E/S de sécurité
    • Comportement des modules sur détection d’erreurs
    • Paramétrage des modules E/S Failsafe, possibilités
  • Relation avec Exigences / Contraintes Architecturales d’une Fonction de Sécurité
    • Schémas électriques résultants
  • Fonction de Maintenance
  • Ce chapitre est accompagné de démonstration, de manipulation, d’exercices et d’exemples permettant de réaliser une approche la plus complète possible des produits. Utilisation d’une maquette pour travaux pratique.
  • Comportement d’un Système H
  • Principes de base
    • Comportement sur panne, mode dégradé possible
    • Signification des leds, diagnostic visuel et interprétation
    • Fonction de Diagnostic et de Maintenance par STEP7
    • Interprétation des tampons de diagnostic
    • Changement composants en RUN
  • Alimentation
    • CPU,
    • Module de Synchronisation,
    • Module Profibus
    • Module E/S Standard
    • Comportement d’un Système F ou FH
  • Principes de base
    • Comportement sur panne, mode dégradé possible suivant architecture en place
    • Signification des leds des modules failsafe, diagnostic visuel et interprétation
    • Fonctions de diagnostic
    • Fonction de Diagnostic et de Maintenance par STEP7
    • Interprétation des tampons de diagnostic
    • Changement composants en RUN
  • Module E/S Failsafe
    • Diagnostic sur programme Standard ou Failsafe
  • Principes de base
    • Fonctions console sur programme Standard (visu dynamique programme, tableau de variables)
    • Fonctions console sur programme Failsafe (visu dynamique programme, tableau de variables)
    • Modification en RUN
    • Fonctions de Tests
  • Fonctions visualisation dynamique programme (standard, Failsafe, Safety Matrix).
    • Vérification Programme, Signatures, Comparaison
  • Outils de contrôle, signature, journaux
    • Outils de comparaison, références croisées, vérification
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  • Un temps d’échange avec le formateur est prévu à chaque séquence.

Prérequis

  • Avoir participé à la formation ST-SERV1 ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.
  • Des connaissances dans le domaine de la sécurité Fonctionnelle sont un plus.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
    • Console de programmation (STEP7, CFC, F-System, Safety Matrix Editor, PLCSIM)
    • Système 400FH
    • E/S décentralisées ET200M

Prix

1 503 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Contact