Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Mise en œuvre de la plateforme automation Industrial Edge (DI-EDGEON)

  • Cette formation s'adresse au personnel technique souhaitant avoir une vue d’ensemble sur la plateforme Industrial Edge celle-ci permettant d’acquérir et analysez les données de vos machines afin de les optimiser.
    Avec Industrial Edge, tout est plus facile, plus flexible et plus sûr : Acquérir et traiter les données directement et en toute sécurité sur la machine, sans latence, en utilisant votre logiciel et un système centralisé pour l'administration, le déploiement et les mises à jour.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max6
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon
    Formation à distanceModalités ici

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Réaliser des traitements de masse des données de production sécurisé et flexible
    • Intégrer Industrial Edge dans une architecture réseau
    • Exploiter les principales applications Edge mises à disposition par Siemens
Type Formation en salle
Durée 3 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  •  
    • Intégrateurs
    • Constructeurs de machines

Programme / Contenu

  •  
    • Introduction au concept Industrial Edge et du système de gestion Industrial Edge
    • Mise en service et intégration d'un dispositif Industrial Edge dans la topologie de réseau existante
    • Commande et mise en œuvre de Siemens Apps
    • Mettre en œuvre la connectivité au SPS et au cloud en utilisant les fonctionnalités de la plate-forme
    • Configuration des différentes applications Edge
    • Mise en œuvre de différents cas d'utilisation avec les applications Industrial Edge disponibles
    • Installation d'une application spécifique Industrial Edge
    • Les applications Industrial Edge suivantes font partie de celles utilisées dans le cadre du cours :
    • FlowCreator, SIMATIC S7 Connector, Cloud Connector, Data Service, Performance Insight, Machine Insight ...

Prérequis

  •  
    • Avoir participé à la formation TIA-PRO2 ou TIA-SYSUP ou avoir l'expérience de la programmation des API S7-1500 avec TIA-Portal
    • Connaissances de bases sur les systèmes IT

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences du formateur :
    • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
    • Ne pas confondre avec la "Edge Factory Box"

  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation par binôme (TIA Portal Step7 Pro)
    • Industrial Edge

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 11 notes)
Contact