Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) tvoří pracovní prostředí pro integrované inženýrství se systémem SIMATIC STEP 7. V tomto prvním dílu školení programování v prostředí SIMATIC TIA Portal se naučíte pracovat s prostředím TIA Portal, základní informace o struktuře automatizačního systému SIMATIC S7, jak konfigurovat a nastavovat hardware, základy klasického programování PLC a také jak připojit zařízení přes PROFINET IO.
Cíle školení
Po absolvování tohoto prezenčního kurzu budete schopni:
• bezpečně ovládat inženýrskou platformu TIA Portal
• porozumět základům spolupráce komponent TIA
• řešit jednoduché programovací úlohy pomocí základních instrukcí STEP 7
• strukturovat malé programy SIMATIC S7 pomocí OBs (Organizačních bloků), FCs (Funkčních bloků) a FBs (Funkčních bloků s pamětí)
• aplikovat standardy a pracovat s nimi
• řešit jednoduché matematické úlohy pomocí instrukcí STEP 7
• samostatně uvádět do provozu jednoduché/středně velké stroje nebo je rozšiřovat
• testovat programy a opravovat jednoduché chyby
• konfigurovat distribuované vstupy/výstupy přes PROFINET
Své teoretické znalosti si prohloubíte prostřednictvím řady prakticky orientovaných cvičení v našem výukovém prostředí na modelu systému TIA. Ten se skládá z automatizačního systému SIMATIC S7-1500 a modelu dopravníku.
Typ školení
Prezenční školení
Trvání
5 dny
Jazyk
cs
Cílová skupina
• Programátoři
• Operátoři
• Servisní technici
Obsah školení
• Přehled a klíčové vlastnosti systémové rodiny SIMATIC S7
• Konfigurační rozhraní inženýrského systému TIA Portal STEP 7
• Zpracování programu v automatizačním systému, cyklus programu, obraz procesu
• Strukturování programu a jeho realizace pomocí typů bloků STEP 7 (OB, FC, FB, DB)
• Binární a digitální operace ve funkčním a kontaktním diagramu (FBD/LAD)
• Použití standardů a práce s nimi na příkladu knihoven
• Realizace správy dat pomocí datových bloků
• Programování znovupoužitelných a parametrizovatelných bloků
• Nástroje pro testování programu a uvedení do provozu: systémové informace, odstraňování chyb a diagnostika
• Dokumentace vytvořeného programu pomocí funkcí integrovaných v TIA Portalu
• Prohloubení obsahu prostřednictvím prakticky orientovaných cvičení ve virtuálním výukovém prostředí
Vstupní požadavky na účastníka
Základní znalosti automatizační techniky
Poznámky
V tomto kurzu budete pracovat se systémem SIMATIC S7-1500 a softwarem SIMATIC STEP 7 založeným na prostředí TIA Portal.
Jedná se o první ze tří kurzů.
Cena školení
V případě rezervace obou kurzů TIA-PRO1+2 v navazujících termínech obdržíte slevu 10% na celkovou částku (tj. cena celkem: 38 700 Kč za obě školení).