Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Maintenance variateur SINAMICS S210 (TIA-MC-MA)

  • Cette Formation s'adresse au personnel technique souhaitant avoir une vue d’ensemble sur la maintenance des systèmes motion control basé sur les objets technologiques et les variateurs S210.
    Répartition25% Théorie, 75% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Diagnostiquer A l'aide du logiciel StartDrive une panne matérielle du variateur SINAMICS S210.
    • Localiser et éliminer les défauts.
    • Remettre en service le variateur SINAMICS S210.( Echange de composants et chargement des paramètres existants).
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 Heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • • Vue générale du S210
  • • Topologie, interconnexion des composants (moteur, codeur)
  • • Diagnostic, service et alarmes (signalisation LED, fonctions diagnostic via StartDrive, Serveur WEB)
  • • Remplacement du variateur, moteur avec son optimisation (via le logiciel StartDrive, carte SD, etc…)
  • • Remplacement d’un Firmware
  • • Communication via PROFINET avec un API (Isochronisme, Topologie, ….)
  • • Vue d’ensemble des objets technologiques
  • • Mise en œuvre d’un objet technologique (en position)
  • • Diagnostic des objets technologique via le TIA-Portal, serveur WEB
  • • Présentation du Safety Integrated et que faire en cas de remplacement de matériel.

Prérequis

  • • Avoir participé à la formation TIA Portal niveau 1 maintenance (TIA-SERV1) ou avoir un niveau équivalent est indispensable pour atteindre les objectifs.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • •Cette Formation ne convient pas à la gamme de produits S7-300/400Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif par binôme) :
  • • Console de programmation (TIA-PORTAL Professional)
  • • Automate programmable S7-1500TF
  • • Variateur SINAMICS S210

Downloads

Contact