Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC S7-1500 TIA Portal Program 2 (TIA-PRO2)

  • Tamamen Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portalı), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamını oluşturur. SIMATIC TIA Portal programlama eğitiminin ikinci kısmı, STEP 7, SIMATIC S7, HMI, Motor sürücülerin bağlantısı ve PROFINET IO ile beraber SIMATIC S7 TIA Portal program 1 kursunda edinilen TIA Portalı bilgisine dayanmaktadır. Karmaşık işlemler hakkındaki bilginizi genişletecek ve Komut Listesi (STL), Yapılandırılmış Kontrol (SCL) ve S7-GRAPH programlama dillerine giriş yapacaksınız. Analog değer işleme ve karmaşık veri türleriyle veri yönetiminin yanı sıra, programla ilgili hataların değerlendirilmesi ve işlenmesi de ele alınacaktır. Bunlarla beraber temel seviyede operatör kontrol ve izleme sistemlerinde (HMI) mesajları ve nasıl görüntüleneceğini öğreneceksiniz. Edinilen bilgi sayesinde verimli bir PLC programlama için yeni fikirler ve ivme kazanacaksınız.

Hedefler

  • Bu kursa katıldıktan sonra aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  • TIA bileşenlerinin etkileşimini anlama
    • Klasik program geliştirme yöntemlerini uygular
    • Kapsamlı programlama görevlerini çözün
    • ADIM 7'de dolaylı adresleme gibi gelişmiş işlevleri programlayın
    • SIMATIC S7 otomasyon sistemi ile veri yönetimini gerçekleştirin
    • Standart STEP 7 kitaplığından bloklarla birlikte sistem bloklarını uygulayın
    • Program klasik yazılım hatası işleme ve değerlendirme
    • Operatör kontrol ve izleme sisteminin (HMI) alarmlarını yapılandırın
    • SIMATIC S7, HMI, PROFINET IO ve sürücüden oluşan TIA sistem bileşenlerini yapılandırın
  • Bir TIA sistem modeli üzerinde çok sayıda pratik alıştırma ile teorik bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu, bir SIMATIC S7 otomasyon sistemi, dağıtılmış ET200 G/Ç, Dokunmatik panel, sürücü ve bir bant modelinden oluşur.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler

İçerik

  • Program oluşturma teknikleri (structogram v.s.)
  • Analog sinyal işleme
  • Fonksiyon, Fonksiyon Block ve Multiinstance Block yapıları (IEC standartları)
  • Jump komutları ve akümülatör fonksiyonları
  • Dolaylı adresleme teknikleri
  • Klasik yazılım hatalarının tespiti ve Hata Organizasyon Blokları
  • Hata teşhis verilerinin incelenmesi
  • Bir HMI cihazı (Touchpanel) ile hata teşhisi ve alarm oluşturma
  • Structured Control Language (SCL) ve S7-GRAPH dillerine giriş
  • SIMATIC S7-1500 sistem modeli üzerinde uygulamalı alıştırmalar yoluyla içeriğin daha derinden anlaşılması

Katılımcı önkoşulları

  • SIMATIC S7-1500 TIA Portal Pogram 1 kursuna katılmış olmak veya bu konulara vakıf olmak.

Not

  • Bu kursta SIMATIC S7-1500 ve TIA Portala dayalı SIMATIC STEP 7 yazılımı ile çalışacaksınız.

Fiyat (KDV hariç)

745 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull starfull starfull star half star (100 derecelendirme üzerinden 4,2 / 5)
İletişim