Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

|
  1. Digital Industries
  2. Entraînement
  3. SINAMICS S120
  4. SNS120-MA - Description

Maintenance variateur SINAMICS S120 Stand-Alone (SNS120-MA)

  • Cette formation s'adresse au personnel de maintenance ayant à intervenir sur des équipements intégrant un variateur de type SINAMICS S120 non associé à une commande d'axes de type SIMOTION ou SINUMERIK.
    Elle permet d'acquérir les compétences nécessaires pour le diagnostic et le remplacement de composants d'un variateur SINAMICS S120.
    Répartition30% Théorie, 70% Pratique
    Participants max10
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Diagnostiquer A l'aide du logiciel StartDrive une panne matérielle du variateur SINAMICS S120.
    • Localiser et éliminer les défauts.
    • Remettre en service le variateur SINAMICS S120.( Echange de composants et chargement des paramètres existants).
Type Formation en salle
Durée 2 Jours (7 Heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Technicien de maintenance
  • Electromecanicien

Programme / Contenu

  • Hardware du SINAMICS S120 et de ses composants.
    • Topologie et configuration du réseau inter éléments Drive-CLiQ.
    • Utilisation du logiciel StarttDrive pour se connecter à l'appareil et analyser les défauts.
    • Echange des composants hardware du système
  • Unité centrale CU320
    • Module de puissance
    • Echange moteur avec codeur absolu, etc.
    • Sauvegarde et rechargement des programmes par le logiciel
    • Surveillance et correction des dysfonctionnements avec la fonction Trace.
    • Raccordements
    • Surveillance, diagnostic et traitement des défauts
  • Exercices pratiques sur banc didactique

Prérequis

  • Aisance dans l'environnement WINDOWS Notions de bases sur :
  • Le principe de fonctionnement des moteurs synchrones : notions de puissance, tension, fréquence et des convertisseurs de fréquence : redresseurs et onduleurs

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  • Remarques complémentaires :
  • Si le variateur SINAMICS S120 est associé à un SIMOTION, vous devez vous orienter vers la formation MC-SMO-MA.
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Console de programmation (TIA Portal Professionnel, StartDrive)
    • Bancs SINAMIC S120 DC/AC Multi-axes

Prix

970 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull starfull star (4,6 sur 5 pour 15 notes)
Contact