Mon tableau de bord

Contact SITRAIN
Tel.: 0821 801 155 (0.12€ TTC/min)
E-Mail:

Système - Développement applications SIMATIC BATCH (PCS7-BATCH)

  • Cette formation fait suite au stage PCS7-BASIS.
    Elle permet de découvrir toutes les possibilités du logiciel Simatic BATCH ainsi que la plupart des options permettant le traitement par lots et assurer la traçabilité.
    Répartition50% Théorie, 50% Pratique
    Participants max8
    Evaluation des acquisOui
    Eligible CPF Non
    CertificationNon

Objectifs

  • A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
    • Faire référence A la procédure ISA S88.01
    • D'exploiter les logiciels et matériels requis pour installer PCS 7 Simatic-Batch
    • D'exploiter les possibilités de traitement par lots disponibles dans PCS7 Simatic-Batch ( le système de recette, le lancement des lots , la planification et la gestion des données)
    • Préciser, charger et autoriser les composants nécessaires du logiciel Simatic Batch
    • Créer une cellule batch basée sur des propriétés d'équipements et procédés
    • Créer une structure AS nécessaire pour exécuter le processus
    • Configurer complètement des unités et des phases d'équipement au moyen de SFC et de blocs d'interface Batch
    • Créer une recette
    • Créer, planifier et exécuter un Batch
    • Générer des rapports standards et exporter des fichiers
    • Exécuter des tâches de gestion d'utilisateur incluant des droits d'accès, mots de passe.
Type Formation en salle
Durée 4 Jours (7 heures par jour)
Langue fr

Groupes cibles

  • Automaticien BE / Méthode
  • Technicien de Maintenance niveau 2
  • Informaticien

Programme / Contenu

  • Introduction aux modèles et terminologie selon la norme ISAS88.01 (la norme du système Batch Contrôle)
    • Aperçu de la structure du logiciel Simatic-Batch
    • Préparation d'un système PCS 7 pour des opérations de Batch
    • Configuration des données de production et importation/configuration des données de processus
    • Création d'une recette
    • Planification et exécution d'un Batch
  •  
  • Tous ces points sont approfondis par des exercices.
  •  

Prérequis

  • Avoir une connaissance du processus clients.
  • Avoir suivi le stage PCS7-BASIS.

Remarque

  • N° d’existence du centre de formation SITRAIN : 11 93 00 205 93
  •  
  • Compétences formateur :
  • Réalisée par des experts assurant au quotidien des missions techniques auprès des entreprises, formés et qualifiés à la pédagogie des adultes avec un suivi et une actualisation de leurs compétences théoriques, pratiques, et pédagogiques.
  •  
  • Remarques complémentaires :
  •  
  •  
  • Matériel Pédagogique (à titre indicatif) :
    • Station de travail PCS7 équipé de Simatic-Batch
    • Contrôleur S7-400 E/S décentralisées type ET200M
    • Simulateur E/S

Prix

2 125 EUR
Prix en EURO HT par personne (repas compris)

Downloads

Evaluations des participants

Nous demandons aux participants d'évaluer la formation en fonction de plusieurs critères. La moyenne de leur évaluation sur le point "Satisfaction générale" est publiée ici.

full starfull starfull starfull star half star (4,4 sur 5 pour 15 notes)
Contact