PROFINET Sistem / PROFINET System (IK-PNSYS)
- Tanım
- Tarihler ve kayıt
Hedefler
- PROFIBUS Uluslararası’nın ( PI ) bir üyesi olan Siemens’den, otomasyon için endüstriyel ethernetin bir standartı olaran geleceğe yönelik PROFINET hakkında bilgiler edinin.
- SIMATIC NET bileşenlerini kullanarak, PROFINET ağını parametrelendirmeyi, devreye almayı ve hızlı ve etkili biçimde arıza gidermeyi öğreneceksiniz .
- Çok sayıda uygulamalı egzersizler ile edindiğiniz kuramsal bilgileri pekiştireceksiniz
Hedef Kitle
- Teknik Öğretmenler, Elektrik ve otomasyona yönelik proje, bakım ve işletme personeli, mühendisler, ve ustabaşılar.
İçerik
- • PROFINET IO konfigürasyon ve programlama teknikleri, PROFINET RT ve IRT temel kavramları
- • Link modüleri ile Profibus DP sistemlerin Profinet'e entegrasyonu
- • Tesis çapında farklı firmaların Profinet ürünlerini projelendirme ve arıza teşhis yöntemleri
- • PROFINET IO ağları için kurulum bilgileri
- • PROFINET cihazlarında entegre web servislerinin tanıtımı
- • I-Device, I-Slave: Akıllı cihazlar arasında haberleşme
- • PROFINET OPC Server ile PROFINET cihazlarındaki datalara erişim bilgisi
- • Konuları derinlemesine pekiştiren uygulamalı örnekler
Katılımcı önkoşulları
- S7-PR1, -PR2 veya SYS1 ve SYS2 kurslarındaki konularında SIMATIC S7 bilgisi, Windows tabanlı bilgisayar kullanabilme becerisi.
Tip
Sınıf eğitimiSüre
3 gün
Dil
tr
Ücret
3.250 TRY
( fiyata %18 KDV eklenecektir )
( fiyata %18 KDV eklenecektir )