Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SINUMERIK ONE ve SINUMERIK 840D sl Safety Integrated Devreya Alma (F-PLC) (NC-SAFETY)

  • Bu kurs size SINUMERIK ONE için Safety Integrated (F-PLC) ve SINUMERIK 840D sl için Safety Integrated (plus) fonksiyonlarının yapılandırılması ve devreye alınması hakkında bilgi sağlar. Uygun fonksiyonların nasıl seçileceğini, bunların uygulanmasını ve doğrulanmasını öğreneceksiniz. Bu dersin adı 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren değiştirilecek. Sonraki kayıtlar için lütfen NC-SAFET olarak bakın.

Hedefler

  • Bu kurs, SINUMERK Safety Integrated (F-PLC) güvenlik fonksiyonlarının nasıl ele alınacağını öğretir. F-PLC kullanan bu güvenlik çeşidi SINUMERIK ONE için gereklidir ancak SINUMERIK 840D sl için de kullanılabilir. PLC, TIA Portal kullanılarak yapılandırılır ve programlanır.
  • Farklı güvenlik fonksiyonlarının nasıl kullanılacağını öğrenir, bunları parametrelendirebilir, programlayabilir ve kontrollerini test edebilirsiniz.
  • Kursta, fonksiyonların etkinleştirilmesi, parametrelendirilmesi ve programlanmasından bir protokolle kabul testine kadar tüm adımları gerçekleştireceksiniz. Bu, takım tezgahınız için Safety Integrated'in (F-PLC) avantajlarından en iyi şekilde yararlanabileceğiniz anlamına gelir.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Devreye alma mühendisi
  • proje tasarımcısı
  • Servis personeli

İçerik

  • İş Güvenliği teknolojisi ve standartları hakkında genel bilgi
  • Sistem gereksinimleri
  • SINUMERIK F-PLC için TIA Güvenliği; S7-300 (840) ve S7-1500 (ONE) arasındaki farklar
  • Güvenli temel fonksiyonların açıklaması
  • F-CPU'da güvenli program lojiği;
  • Safety Integrated (spl) limitleri
  • PROFIsafe ile güvenli iletişim
  • Sensör/aktüatör entegrasyonu
  • SIC/SCC ile fren yönetimi ve test durdurma
  • Sürücülerin parametrelendirilmesi ve F programı oluşturulması yoluyla güvenlik fonksiyonlarının uyarlanması
  • Devreye alma ve sorun giderme prosedürü
  • Teşhis ve alarm ekranlarının değerlendirilmesi
  • Safety Integrated için devre örnekleri
  • Kabul testi
  • SINUMERIK eğitim cihazında pratik devreye alma çalışmaları

Katılımcı önkoşulları

  • NC-84SL-SIP veya NC-ONESIP veya NC-ONE-UP kursuna öğretilenlerle eşdeğer bilgi sahibi olmak.
  • TIA-SYSUP veya TIA-PRO1 kursları çerçevesinde TIA Portal ile programlama bilgisi

Not

  • Bu kurs, Safety PLUS devreye alma kursu NC-PLUS-SIW'nin devamı niteliğindedir.
  • Aynı zamanda SINUMERIK ONE'da SAFETY Integrated'i (F-PLC) devreye almak için gereken bilgileri de içerir.

Fiyat (KDV hariç)

1.590 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

İndirilenler

İletişim