Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

Online-Training PROFINET and IP-Based Communication with SIMATIC Controllers (IK-TIAPN)

  • Şirketlerin artan dijitalleşmesi ve bunun sonucunda neredeyse tüm alanlarda ağ oluşturma, muazzam ekonomik potansiyel yaratmıştır. PROFINET ve Endüstriyel Ethernet de bu amaçla otomasyon teknolojisinde belirlenmiş standartlardır. Bu kurs size PROFINET ve Endüstriyel Ethernet'in sunduğu olanakları gösterilecek ve SIMATIC kontrolörler arasında en verimli iletişim kurmanızı sağlayacaktır

Hedefler

  • Bu canlı online kursta gerçek zamanlı standart PROFINET'in yanı sıra TCP/IP ve OPC UA gibi IP tabanlı standartları ve bunların otomasyonunuzda nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.
  • Bir PROFINET ağını nasıl hızlı ve etkili bir şekilde parametrelendireceğinizi, devreye alacağınızı ve sorun gidereceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca kontrolörler arasında ve kontrolör ve saha seviyesi dışında iletişimin nasıl kurulacağını da öğreneceksiniz.
  • SIMATIC ve SCALANCE ürünleri ve TIA Portal ile çok sayıda pratik alıştırma, edinilen teorik bilgileri pekiştiriyor.
Tip Uzaktan eğitim
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, proje, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

İçerik

  • Endüstriyel Ethernet Temelleri
  • PROFINET IO'nun Temelleri (RT ve IRT)
  • PROFINET IO'yu Yapılandırma
  • Medyum yedekliliği
  • Cihaz ve ağ hata teşhisi
  • SIMATIC ve SCALANCE cihazlarının entegre web sunucularına giriş
  • Paylaşılan Cihaz kullanımı ve yapılandırma
  • I-device parametrelendirilmesi ve uygulanması
  • PN/PN kuplörleri aracılığıyla ağ geçitleri ve iletişim
  • S7 bağlantıları üzerinden iletişim
  • Açık Kullanıcı İletişimi ile İletişim (TCP, ISO-on-TCP, UDP)
  • OPC UA sunucusu olarak OPC UA ve SIMATIC S7-1500'ün temelleri

Katılımcı önkoşulları

  • TIA-PRO1, TIA-SERV2 veya TIA-SYSUP kursları seviyesinde SIMATIC S7 bilgisi.

Fiyat (KDV hariç)

880 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull starfull starfull starfull star (3 derecelendirme üzerinden 5,0 / 5)
İletişim