Benim Panelim


Benim Profilim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

|
  1. Kurslarımız
  2. Enerji
  3. LV-CBCOM - Tanım

SENTRON Komponentleri ile Haberleşme / Communication with SENTRON components (LV-CBCOM)

Hedefler

  • Katılımcılar SENTRON bileşenlerinin (örneğin devre kesiciler 3WL ve 3VA ve akıllı ölçüm cihazlarının PAC 7KM) ile iletişim olanaklarını ve avantajlarını tanınıyacaklar. Değişik network sistemlerine donanım bileşenlerinin bağlantı önkoşullarını öğrenecekler ve uygulamalar yapılacaktır. Egzersiz kısmında Powerconfig yazılımının etkin kullanımı ve çeşitli uygulamalar ile kapsamlı bir pratik kazanacaklar.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 1 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Kullanıcı, Gerçekleşme, Planlama (Devreye almacı, Servis personeli, elektrik mühendisleri, satış personeli)

İçerik

  • SENTRON bileşenleri ile iletişim olanakları ve avantajları uygulamalar. (devre kesiciler, PAC- ölçüm cihazıları )
  • Powerconfig devreye alma yazılımı ile parametrelerin girilmesi ve iletişimsel
  • SENTRON bileşenleri arasındaki veri alışverişi
  • Önemli haberleşme çözümlerinin tanıtılması (COM-Modülünün PROFIBUS DP, Profinet, MODBUS RTU ve MODBUS TCP/ IP ile bağlantısı)
  • Simatic S7 ile - PLC seviyesi- veri alışverişi

Katılımcı önkoşulları

  • SENTRON ürünleri konusunda LV-CBMAIN veya LV-CBPROJ kursu seviyesi bilgi sahibi olmak

Ücret

1.195 TRY
( fiyata %18 KDV eklenecektir )

İndirilenler