Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail: egitim.tr@siemens.com
Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail: egitim.tr@siemens.com
Adres ve Başlangıç | Başlangıç | Süre | Dil | |
---|---|---|---|---|
online-training,
Turkey
16.06.2025 09:00 (UTC +3)
6 kişilik yer var
5 gün
tr
|
5 gün | tr | ||
Istanbul,
Turkey
18.08.2025 09:00 (UTC +3)
6 kişilik yer var
5 gün
tr
|
5 gün | tr | ||
Istanbul,
Turkey
13.10.2025 09:00 (UTC +3)
6 kişilik yer var
5 gün
tr
|
5 gün | tr | ||
Istanbul,
Turkey
08.12.2025 09:00 (UTC +3)
6 kişilik yer var
5 gün
tr
|
5 gün | tr |