Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC S7-1500 TIA Portal Program 3 (TIA-PRO3)

  • Tamamen Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portalı), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile entegre mühendislik için çalışma ortamını oluşturur. SIMATIC TIA Portal programlama eğitiminin üçüncü bölümü, STEP 7, SIMATIC S7,HMI, sürücülerin bağlantısı ve PROFINET IO dahil olmak üzere SIMATIC S7 TIA Portal programlama kursları 1 ve 2'de edinilen TIA Portalı bilgisine dayanmaktadır. STEP 7 bloklarının yeniden kullanılabilirliği ve kullanıcı kitaplıklarında saklanması ile ilgili bilginizi genişleteceksiniz. ProDiag'da bir giriş alırsınız. Program hatalarını raporlamak, işlemek ve analiz etmek için kullanıcıya özel bloklar oluşturacaksınız. Makine verilerini kaydetmek için SIMATIC HMI'da (operatör kontrol ve izleme sistemi) tarifleri nasıl yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Endüstriyel Ethernet tabanlı SIMATIC CPU'lar arasında iletişim kuracaksınız. Size verilen kapsamlı bilgi, konfigürasyon sürelerini kısaltmanıza ve tesisinizi optimize etme ihtiyacına esnek bir şekilde tepki vermenize olanak sağlayacaktır.

Hedefler

  • Kursa katıldıktan sonra şunları yapabilirsiniz:
    • Nesne yönelimli programlama ilkesini anlamak
    • Nesne yönelimli bir şekilde IEC 61131-3'e dayalı yeniden kullanılabilir STEP 7 bloklarını programlayın
    • Kullanıcı kitaplıklarının yanı sıra kullanılabilir bloklar oluşturun
    • Programla ilgili hata işleme ve değerlendirme için program STEP 7 blokları
    • Program alarm mesajları
    • Veri yönetimini SIMATIC HMI reçeteleriyle yapılandırın
    • Endüstriyel Ethernet üzerinden CPU – CPU iletişimini yapılandırın
  • Bir TIA sistem modeli üzerinde çok sayıda pratik alıştırma ile teorik bilginizi derinleştirebilirsiniz. Bu, bir SIMATIC S7 otomasyon sistemi, dağıtılmış I/O ET 200, bir Dokunmatik Panel, bir Motor Sürücü ve bir kayış modelinden oluşur.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler

İçerik

  • Dağıtılmış I/O'lu TIA sistem modelinin PROFINET IO üzerinde devreye alınması
  • Fonksiyonlar, fonksiyon blokları ve çoklu örnekler
  • Yeniden kullanılabilir bloklar ve optimize edilmiş veri erişimi
  • Karmaşık veri yapılarının ve ARRAY*, VARIANT, REF_TO ve DB_ANY parametrelerinin dolaylı adreslenmesi
  • Project ve Global Libraries'de sürüm oluşturmayı engelle
  • Operatör kontrol ve izleme sisteminde (HMI) bir reçete veri tabanının yönetimi
  • Bir HMI cihazı (Dokunmatik panel) ile alarm oluşturma (Program_Alarm ile ve teşhis tamponunda)
  • ProDiag
  • Endüstriyel Ethernet üzerinden CPU – CPU iletişimi
  • Teknoloji fonksiyonlarını kullanma PID denetleyicisi ve sürücü fonksiyonları
  • TIA Portalının tüm yönleri için mühendislik araçlarına genel bakış
  • SIMATIC S7-1500 sistem modelinde uygulamalı alıştırmalar yoluyla içeriğin daha derinden anlaşılması

Katılımcı önkoşulları

  • SIMATIC S7-1500 TIA Portal Pogram 2 kursuna katılmış olmak veya bu konulara vakıf olmak.

Not

  • Bu kursta SIMATIC S7-1500 ve TIA Portala dayalı SIMATIC STEP 7 yazılımı ile çalışacaksınız.

Fiyat (KDV hariç)

1.155 EUR
( fiyata %20 KDV eklenecektir )

İndirilenler

İletişim