Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC TIA Portal ile PROFINET Haberleşme (IC-PNCOM)

  • PROFINET size dört temel avantajla üretkenliğinizi artırmanın yeni yollarını sunar - açıklık, esneklik, verimlilik ve performans. Bu kurs size, otomasyon için önde gelen Endüstriyel Ethernet standardı olan PROFINET'in tesisinizin ağ bağlantısı için çok yönlü olanaklarını öğretir ve SIMATIC Kontrol Cihazları ile verimli gerçek zamanlı iletişimi gerçekleştirmenizi sağlar.

Hedefler

  • Bu kursta, gerçek zaman özellikli standart PROFINET'i otomasyon çözümünüzde kullanmayı öğreneceksiniz.
  • Bir PROFINET ağını nasıl hızlı ve etkili bir şekilde parametrelendireceğinizi, devreye alacağınızı,hata teşhis edeceğinizi ve sorun gidereceğinizi öğreneceksiniz.
  • SIMATIC ve SCALANCE ürünleri ve TIA Portal ile yapacağınız birçok pratik alıştırma, edinilen teorik bilgileri pekiştirecektir.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 3 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, proje, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

İçerik

  • PROFINET'in Temelleri
  • PROFINET IO'yu yapılandırma
  • Topolojileri yapılandırma
  • Cihaz ve ağ hata teşhisi
  • Ring yedekliliği (MRP)
  • Paylaşılan Cihaz kullanımı ve yapılandırma
  • I-device parametrelendirilmesi ve uygulanması
  • Eşzamanlı gerçek zamanlı iletişim (IRT)
  • Ağ geçitleri ve PN/PN kuplörleri aracılığıyla iletişim

Katılımcı önkoşulları

  • TIA-PRO1, TIA-SERV2 veya TIA-SYSUP kursları seviyesinde SIMATIC S7 bilgisi.

İndirilenler

İletişim