Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

Endüstriyel Wireless LAN Sistem (IK-IWLANSY)

Hedefler

  • Tesisiniz için optimum mobil uygulamaları realize edin. Kablosuz İletişim, Siemens Totally Integrated Automation bir bileşenidir. Bu ders endüstriyel alanda Kablosuz LAN Teknoloji kullanımı için gerekli bilgileri kapsar. SIMATIC NET Bu iş için SCALANCE W ürünler sunmaktadır. Kurs boyunca teorik ve pratik uygulamalar ile bu ürünler öğrenilecektir. Uygulamada bunların standart ürünler ile aralarındaki farklılıkları ve endüstriyel özellikleri bileceksiniz . Bu dersin sonunda IWLAN ağlarınızı tasarlayacak, yapılandıracak ve korumanız mümkün olacaktır.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 2 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

İçerik

  • Kablosuz LAN iletişimi: standartlar, temelleri, özellikleri, olası uygulamalar, birlikte çalışabilirlik
  • SINEMA E ile Endüstriyel Wireless LAN planlama ve tasarımı
  • Endüstriyel Kablosuz LAN Bileşenleri, tasarım ve kurulumu Endüstriyel özellikleri ile Erişim Noktaları (ipcf ve Rapid Raoming, Force Raoming IP Down , Link Kontrol, IP-Alive), antenler ve konumlandırma, aksesuarlar, iletişim işlemcileri
  • PROFINET IO ile Otomasyonde Kablosuz LAN (IWLAN)
  • SCALANCE W ürünlerinde hata teşhis bilgilerinin değerlendirilmesi
  • RCOAX (sızıntılı dalga kablosu) Moblie ağı tasarım ve yerleşim
  • Kablosuz ağlarda veri güvenliği
  • WLAN'ların yönetimi
  • Kapsamlı egzersizleri

Katılımcı önkoşulları

  • SIMATIC, STEP7 ve ethernet konusunda bilgi sahibi olmak, S7- Profinet kuırsunun alınmış olması

İndirilenler

İletişim