Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC WinCC SCADA in the TIA Portal / SIMATIC TIA Portal WinCC SCADA (TIA-WCCS)

Hedefler

  • Tam Entegre Otomasyon Portalı (TIA Portalı), SIMATIC STEP 7 ve SIMATIC WinCC ile baştan başa bir mühendislik için uygun çalışma ortamını sağlar.
  • WinCC'nin SCADA işlevselliği (Denetleyici Kontrol ve Veri Edinimi), süreçlerin, üretim döngülerinin, makinelerin ve tesislerin görselleştirilmesi ve kumandası için tasarlanmıştır.
  • Kursumuz TIA Portalda bulunan WinCC SCADA'nın kullanımı üzerinedir.
  • Bu kursta Scada sayfalarını nasıl oluşturacağınızı ve dinamikleştireceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca mesaj ve taglarınızı nasıl arşivleyeceğinizi, uygun arşivleri nasıl tasarlayacağınızı ve uygulayacağınızı da göreceksiniz. Sistemi güvenli bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrendikten sonra mühendislik aşamasını etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.
  • Kursun teorik içeriği, bir sistem modeli üzerine bir dizi pratik egzersizler ile desteklenmektedir.
  • Bu sistem modeli, SIMATIC S7-1500 programlanabilir denetleyici (PLC) ve farklı insan makine arabirimi (HMI) istasyonlarını içerir.
  • Katıldıktan sonra, aşağıdakileri yapabilirsiniz:
  •  SIMATIC WinCC'yi "TIA Portal" mühendislik platformu temelinde verimli ve güvenilir kullanımı.  SCADA alanında kullanılmak üzere SIMATIC WinCC projelerini anlama ve düzenleme. Kullanıcı arayüzünü en uygun şekilde yapılandırma.  Mesajlar, alarmlar ve ölçülen değerleri arşive kaydetme.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Programcılar, Devreye alma Mühendisleri
  • Bakım Personeli, Servis Personeli
  • Kullanıcılar

İçerik

  • TIA Portalı, SIMATIC WinCC (SCADA) sistemine genel bakış
  • SIMATIC WinCC projesi oluşturma, PLC ile bağlantıyı yapılandırma
  • HMI arayüzünü yapılandırma, Grafik sayfaları oluşturma temelleri, Tesis ekranlarında gezinme
  • Kullanıcı yönetimi
  • Mesaj yapılandırma, mesajların ekranda gösterimi ve arşivleme,
  • Değişken kaydı, trend yapılandırma ve eğrilerin çizimi ve arşivlenmesi
  • Reçete oluşturma ve kullanımı
  • Faceplate tasarımı ve kullanımı
  • Arkaplanda işleyen Global Scriptler
  • TIA sistem modeli üzerinde pratik alıştırmalar vasıtasıyla konular uygulamalı işlenecektir.

Katılımcı önkoşulları

  • TIA Program1 kursu konusuna hakim olma

Fiyat (KDV hariç)

880 EUR
( fiyata %18 KDV eklenecektir )

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull starfull starfull star half star (12 derecelendirme üzerinden 4,2 / 5)
İletişim