Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SINUMERIK 840D sl Servis (NC-84SL-SK)

  • Bu kursun adı değişmiştir. 01.07.2025'ten itibaren tarihler için lütfen NC-84SL-SERV'e bakın. Bu kurs size SINUMERIK Operate operatör arayüzü ve HMI advanced ile bir SINUMERIK 840D sl'nin nasıl bakım ve servis edileceğini öğretir.

Hedefler

  • Bu kursta SINUMERIK 840D sl, üzerinde mevcut operatör arayüzü SINUMERIK Operate ve HMI advanced için nasıl bakım ve servis yapacağınızı öğretir.
  • Eğitim setleri üzerinde pratik egzersizler yapılacak.
  • Kursu tamamladığınızda; SINUMERIK 840D sl ve SINAMICS S120 ile tezgahlarda sürekli servis ve bakım işlerini yürütmek için gerekli bilgi ve yeteneklere sahip olacak ve ayrıca ikincil devreye almaları gerçekleştirebileceksiniz. Hataları tespit edip düzeltebilirsiniz. Bu sayede, duruş sürelerini en aza indirmeye ve verimliliği artırmaya katkıda bulunacaksınız..
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Servis personeli
  • Bakım personeli

İçerik

  • SINUMERIK 840D sl bileşenlerine genel bakış
  • Operasyona giriş
  • Veri yedekleme ve yeniden başlatma
  • Arıza göstergeleri ve arıza teşhisi ekranlarının analizi
  • Eksenlerin ve sürücülerin temel yapılandırması
  • Mekanik bakım çalışmaları sonrasında makine verilerinin adaptasyonu
  • Kullanıcı programının yapısı
  • NC / PLC arayüz yapısı, önemli arayüz sinyalleri ve kullanıcı alarmları
  • Eğitim cihazları üzerinde uygulamalı servis eğitimi

Katılımcı önkoşulları

  • Temel CNC bilgisi

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull star half star empty starempty star (2 derecelendirme üzerinden 2,5 / 5)
İletişim