Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SINUMERIK 840D sl Startup & Servis (NC-84SL-SI)

Hedefler

  • Bu kursta size SINUMERIK 840D sl'in konfigürasyonu konusu anlatılacaktır. Size, özel sistem konfigürasyonlarını oluşturmak, test etmek ve devreye almak için gerekli bilgiler sağlanacaktır.
  • Eğitim setlerimiz üzerinde pratik egzersizlerle devreye alma ve bakım konularını uygulama imkanınız olacaktır.
  • Dersin sonunda katılımcı üzerinde SINAMICS S120 bulunan bir SINUMERIK 840D sl kontrol sisteminin devreye alma konusuna hakim olacaktır. Farklı kontrol fonksiyonlarından edinilen bilgi sayesinde hataları belirlemek ve gidermek mümkün olacaktır. Bu yolla makinenizin duruş sürelerini minimize ederken verimliliğinini de maksimize edebileceksiniz
Tip Sınıf eğitimi
Süre 10 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • eknik Öğretim görevlileri, Elektrik ve otomasyona yönelik proje, montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar

İçerik

  • SINUMERIK 840D sl komponentlerine genel bakış
  • Operatör ekranlarına giriş.
  • SINUMERIK 840D sl fonksiyonlarına genel bakış
  • Veri yedekleme ve başlatma
  • Hata ve diagnostik ekranlarının analizi
  • Kanal, eksen ve işmili konfigürasyonları için makina dataları
  • Sürücü konfigürasyonu ve optimizasyonunun temelleri
  • Fonksiyonların makinaya, makina dataları ve arayüz sinyalleriyle adaptasyonu
  • Kompanzasyonlar ve eksen kuplajları
  • Temel PLC programı
  • Kullanıcı programlarının yapısı
  • NC/PLC arayüz yapısı, arayüz sinyalleri ve kullanıcı alarmları
  • Temel takım yönetimi
  • SINUMERIK Operate ayarları
  • Easyscreen'e giriş
  • Eğitim setleri üzerinde pratik devreye alma ve servis eğitimleri.

Katılımcı önkoşulları

  • Sinamics S120 kursuna ve S7-300/400 Sistem1 (temel) seviye kurs katılmış olmak.

İndirilenler

Katılımcı geribildirimi

Kursumuzdaki katılımcılardan bizi bir dizi kriter üzerinde değerlendirmelerini rica ederiz. Onların ortalama geribildirimi "genel memnuniyet" bilgisi olarak yayınlayarak bilginize sunarız.

full starfull starfull starfull starfull star (3 derecelendirme üzerinden 4,7 / 5)
İletişim