Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC S7-300/400 Servis & Workshop 3 (ST-SERV3)

Hedefler

  • Bu TIA kursu; SIMATIC S7, WinCC flexible, MM420 Sürücü ve Profibus-DP kullanan mevcut bir otomasyon sisteminde programsal problemlerin bulunması ve bunları küçük program düzeltmeleri ile giderme konusuna odaklanmıştır. Odaklanılmış olan sistematik ve hızlı hata arama giderme konusu makine/sistem verimini artıracaktır. Makine/Sistem gerkirse küçük program değişiklikleri ile yeni çalışma durumlarına adapte edilebilir. Bütün konular gerçek bir S7-300 PLC sistemi, ET200S Profibus terminali, TP170B operatör paneli, MM420 motor sürücüden oluşan bir sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle gösterilecektir.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

İçerik

  • Konveyör bantı modelinin devreye alınması
  • Sistem FC ve FB’leri
  • Hata kesme OB’lerinin kullanım alanları
  • Diagnostik mesaj oluşturma
  • Programsal hata giderme
  • Profibus-DP ye bağlı cihazların devreye alınması
  • Profibus-DP sisteminde hata giderme
  • WinCC flexible operatör paneli projesi oluşturma ve devreye alma
  • WinCC flexible ile hata teşhis olanakları
  • Starter programı ile Motor sürücülerinde hata teşhis olanakları
  • PROFINET Cihazlarının SIMATIC S7 ile kullanımı

Katılımcı önkoşulları

  • Simatic S7 SERV 2 kursuna katılmış olmak veya içeriğine vakıf olmak.

İndirilenler

İletişim