Benim Panelim

Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş.
RC-TR DF CS
Yakacık Caddesi No 111
34870 İstanbul, Türkiye
Tel.: 444 0 747
Faks: 0 (216) 4593586
E-Mail:

SIMATIC S7-300/400 Servis & Workshop 2 (ST-SERV2)

Hedefler

  • Bu TIA kursu Donanımsal ve programsal hataların bulunması giderilmesi konusuna odaklanmıştır. Bu konu ile ilişkili olarak operatör panellerinin, motor sürücülerinin ve MPI veya Profibus-DP ile yapılan standart haberleşmenin temelleri gösterilecektir. Konubaşlığı olan hata teşhisi makine/sistem duruş suresini azaltır. Bütün konular gerçek bir S7300 PLC sistemi,ET200S Profibus terminali,TP170B operatör paneli, MM420 motor sürücüden oluşan bir sistem modeli üzerinde pratik egzersizlerle gösterilecektir.
Tip Sınıf eğitimi
Süre 5 gün
Dil tr

Hedef Kitle

  • Elektrik ve otomasyona yönelik montaj, bakım ve işletme personeli, mühendisler, teknisyenler ve ustabaşılar.

İçerik

  • Temel donanım hatalarını fark etme ve giderme
  • Çeşitli blok tiplerinin kullanım imkanları (FC, FB, OB, DB)
  • Analog sinyal işlemenin prensipleri
  • STEP 7 programını kullanarak hata bulma ve giderme
  • CPU’yu Stop moduna götüren program hatalarının bulunması ve giderilmesi
  • Birden fazla çıkış ataması gibi lojik program hatalarının bulunması ve giderilmesi
  • MPI ve Profibus-DP şebekesi hatalarının bulunması
  • TP170B operatör paneli programında düzeltme yapılması
  • MM420 motor sürücüsünün parametrelerinde değişiklik yapma

Katılımcı önkoşulları

  • Simatic S7 SERV 1 kursuna katılmış olmak veya içeriğine vakıf olmak.

İndirilenler

İletişim